ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タンガロイ・SNR用・内径ねじ切りチップ

通常単価(税別)
5,423
税込単価
5,965
通常出荷日:1日目

【材種特長】・『AH725』優れた耐欠損性を有する汎用PVD材種

型番:

22IR8RAPI-2T-AH725
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

22IR8RAPI-2T-AH725の仕様・寸法情報

加工用途
内径
ねじ種類
API丸60°(CSG,LCSG)
ピッチ
3.175
山数
8
勝手
内接円記号(サイズ記号)
22
さらい刃有無
あり
材種(母材)
超硬
コーティング
PVDコーティング
材種記号
AH725
適合ホルダ
TSNR0020R22、SNR0020Q22、SNR0020Q22-2、SNR0020Q22-3、TCNR0025S22DT、CNR0025R22、CNR0032S22
利用可能コーナー数
3
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.43
-
-

商品情報

製品特長・仕様

優れた耐欠損性を有する汎用PVD 材種

外形図

タンガロイ・SNR/L用・内径ねじ切りチップ 外形図

-2T仕様(チェザータイプ)

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・SNR/L用・内径ねじ切りチップ 推奨切削条件表

選定サポート情報

材種

材種推奨被削材特長
AH8015P  M  K  S・ ねじ切り加工用第一推奨材種
・ 耐摩耗性と耐チッピング性に優れ、幅広い被削材に対応可能な高汎用性PVD 材種
AH725P  M・ 優れた耐欠損性を有する汎用PVD 材種
・ 補助材種
SH725P  M  K  S・ 優れた刃立ち性と高い密着性を両立した耐摩耗性に優れる小型部品加工用PVD 材種
NS9530P・ 高い加工面品位の実現と優れた耐摩耗性を有するサーメット材種
・ 切れ刃への耐溶着性に優れ、加工面品位を向上させる
T05HPP  M  S・ 耐チッピング性と耐摩耗性に優れるCVD 材種
・ 耐欠損性と耐塑性変形性に優れる専用母体
T313VP  M  K・ 耐塑性変形性に優れるねじ切り専用CVD 材種
TH10N  S  H・ 非鉄金属加工などに対応可能な超硬材種
BX330H・ 高硬度材加工用CBN 材種

型番リスト

表示件数
型番
22IR8RAPI-2T-AH725
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,423
( 5,965 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『AH725』優れた耐欠損性を有する汎用PVD材種

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・SNR用・内径ねじ切りチップの型番22IR8RAPI-2T-AH725のページです。 型番22IR8RAPI-2T-AH725に関する仕様情報を記載しております。
タンガロイ・SNR用・内径ねじ切りチップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・SNR用・内径ねじ切りチップ
タンガロイ・JSXBR/L用・外径ねじ切り用チップ
タンガロイ・MJ ねじ( 航空機産業用)・内径ねじ切りチップ
タンガロイ 内径用APIラウンドねじ(エネルギー産業用)
タンガロイ・API ラウンドねじ・工具回転式ねじ切り機用・外径ねじ切りチップ
タンガロイ・API バットレスねじ・工具回転式ねじ切り機用・外径ねじ切りチップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格5,4232,473 -2,3456,8472,1683,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途内径外径内径内径外径外径
ねじ種類API丸60°(CSG,LCSG)汎用60°ISOメートル60°(M)API丸60°(CSG,LCSG)API丸60°(CSG,LCSG)APIバットレス60°(BCSG)
ピッチ3.1750.5~115.083.1755.08
山数825~4825585
勝手なしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト