17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

タンガロイ・CBN・2QP-FNGG-HP・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
6,520
税込単価
7,172
通常出荷日:1日目

高硬度鋼の旋削加工に最適な『T-CBN』シリーズに、刃先角45°のF形インサートを設定。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

タンガロイ・CBN・2QP-FNGG-HP・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・CBN・2QP-FNGG-HP・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

厚さ

最小発注数量
0.4
04(4.76)
2個
0.8
04(4.76)
2個
1.2
04(4.76)
2個
0.4
06(6.35)
2個
0.8
06(6.35)
2個
1.2
06(6.35)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,520
( 7,172 )
1日目
6,520
( 7,172 )
1日目
6,520
( 7,172 )
1日目
6,520
( 7,172 )
1日目
6,520
( 7,172 )
1日目
6,520
( 7,172 )
1日目

詳細情報

基本情報

高硬度鋼の旋削加工に最適な『T-CBN』シリーズに、刃先角45°のF形インサートを設定。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・2QP-FNGG-HP・特殊・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・CBN・2QP-FNGG-HP・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-GNGG-HP・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-YNGG-HP・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-CCGT-HP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-DCGT-HP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格6,5206,5206,520 -8,070 -8,070 -6,480 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
形状特殊特殊特殊C(80°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)
被削材H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)
用途仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削
材種(母材)CBNCBNCBNCBNCBNCBN
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト