ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タンガロイ・CNMX・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

タンガロイ・CNMX・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ CNMX120716-FX105
通常単価(税別)
1,704
税込単価
1,874
通常出荷日:1日目

【材種特長】・『FX105』窒化ケイ素系セラミック、鋳鉄の高速加工に最適材種

型番:

CNMX120716-FX105
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CNMX120716-FX105の仕様・寸法情報

形状
C(80°ひし形)
被削材
K(鋳鉄)[○]
コーナーR(ノーズR)(mm)
1.6
材種(母材)
セラミック
逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
なし
コーティング
ノンコート
切れ刃長
12
厚さ
07(7.94)
溝・穴
X(特殊)
精度
M
ワイパー刃
なし
利用可能コーナー数
4
材種記号
FX105

外形図

外形図

タンガロイ・CNMX・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

材種 : FX105

ISO材種材種記号材料条件推奨切削速度(Vc)
K15ねずみ鋳鉄(GG/FC)パーライト/フェライト :180200-1000 m/min
K16ねずみ鋳鉄(GG/FC)パーライト/マルテンサイト :260200-1000 m/min
K17ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD)フェライト :160400-1000 m/min
K18ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD)パーライト :250300-800 m/min
H41鋳鉄焼入れ :560100-500 m/min

型番リスト

表示件数
型番
CNMX120716-FX105
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,704
( 1,874 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『FX105』窒化ケイ素系セラミック、鋳鉄の高速加工に最適材種

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タンガロイ・CNMX・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップの型番CNMX120716-FX105のページです。 型番CNMX120716-FX105に関する仕様情報を記載しております。
タンガロイ・CNMX・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・CNMX・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・PCD・CNGA-DIA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ住友電工ハードメタル
通常価格1,704869 -628 -1,26612,375 -927
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)T(三角形)S(四角形)C(80°ひし形)T(三角形)
被削材K(鋳鉄)--P(鋼) / K(鋳鉄)N(非鉄金属)K(鋳鉄) / N(非鉄金属)
コーナーR(ノーズR)(mm)1.6--0.4-0.8
材種(母材)セラミック--サーメットPCD超硬
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ11°(P)ネガ0°(N)ネガ0°(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト