ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タンガロイ・SNGN-T1・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

通常単価(税別)
2,360
税込単価
2,596
通常出荷日:1日目

【材種特長】・『TS300』靭性が高く、より高い送りとより深い切込みでの加工が可能。スケーリング(変質...

詳細を確認

型番:

SNGN120712-T1-TS300
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SNGN120712-T1-TS300の仕様・寸法情報

形状
S(四角形)
被削材
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
用途
粗切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
1.2
材種(母材)
セラミック
逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
なし
コーティング
ノンコート
切れ刃長
12
厚さ
07(7.94)
溝・穴
N(穴なし)
精度
G
ワイパー刃
なし
利用可能コーナー数
8
材種記号
TS300
-
-

商品情報

製品特長・仕様

信頼性の高い新 SiAlON インサート

新開発のSiAlON セラミックインサートは、優れた靭性と耐チッピング性を持ち、安定加工を実現

TS200

  • 耐摩耗性に優れ、逃げ面摩耗と境界摩耗を抑制
  • 仕上げ加工に適する
タンガロイ・SNGN-T1・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ TS200

TS300

  • 靭性が高く、より高い送りとより深い切込みでの加工が可能
  • スケーリング(変質層除去)および荒加工に適する
タンガロイ・SNGN-T1・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ TS300

外形図

タンガロイ・SNGN-T1・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・SNGN-T1・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・SNGN-T1・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

加工領域(耐熱合金加工)

タンガロイ・SNGN-T1・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 加工領域(耐熱合金加工)-1
タンガロイ・SNGN-T1・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ 加工領域(耐熱合金加工)-2

TS200: 高速仕上げ加工
TS300: スケーリング(変質層除去)・荒加工

型番リスト

表示件数
型番
SNGN120712-T1-TS300
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,360
( 2,596 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『TS300』靭性が高く、より高い送りとより深い切込みでの加工が可能。スケーリング(変質層除去)および荒加工に適する

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・SNGN-T1・四角形・ネガ・穴無・旋削チップの型番SNGN120712-T1-TS300のページです。 型番SNGN120712-T1-TS300に関する仕様情報を記載しております。
タンガロイ・SNGN-T1・四角形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・SNGN-T1・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・SNGN-B・正方形・ネガ・穴なし・旋削チップ
タンガロイ・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ
京セラ・PCD・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
三菱マテリアル・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイ住友電工ハードメタルタンガロイ京セラ三菱マテリアル
通常価格2,3601,18013,570590 -10,020 -1,114
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目〜4日目
形状S(四角形)S(四角形)S(四角形)T(三角形)S(四角形)S(四角形)
被削材S(耐熱合金・チタン合金)P(鋼) / K(鋳鉄)K(鋳鉄) / S(耐熱合金・チタン合金)-N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄)
用途粗切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ切削
コーナーR(ノーズR)(mm)1.20.40.8-0.40.4
材種(母材)セラミックサーメットCBN-PCD超硬

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト