17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャビネットワゴン CVシリーズ

通常単価(税別)
114,482144,882
税込単価
125,930159,370
通常出荷日:9日目~11日目

モノトーン色を採用したオシャレなキャビネットワゴンです。耐震対策も万全です。

  • 間口 (mm)
    700
  • 奥行 (mm)
    480
  • 高さ (mm)
    1025
  • キャスター
    125Φゴム車
  • 均等耐荷重 (kg)
    400(1台当り)
  • 仕様
    オールロック機構
  • 耐震構造
    2重安全装置内蔵
  • 特長
    ラッチ機構
  • 均等耐荷重(引出し) (kg)
    70(1段当り)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

引出段数

引出し

引出内寸法

質量

(kg)

最小発注数量
ダークグレー(本体・引出し)
4549347230863
5段
H80×3個、H240×2個
H80×W612×D372×H62mm、H240×W612×D372×H222mm
72
1個
ダークグレー(本体)/ホワイト(引出し)
4549347230962
5段
H80×3個、H240×2個
H80×W612×D372×H62mm、H240×W612×D372×H222mm
72
1個
ホワイト(本体・引出し)
4549347230825
6段
H80×4個、H160×1個、H240×1個
H80×W612×D372×H62mm、H160×W612×D372×H142mm、H240×W612×D372×H222mm
76
1個
ホワイト(本体)/ダークグレー(引出し)
4549347230924
6段
H80×4個、H160×1個、H240×1個
H80×W612×D372×H62mm、H160×W612×D372×H142mm、H240×W612×D372×H222mm
76
1個
ホワイト(本体・引出し)
4549347230832
7段
H80×5個、H160×2個
H80×W612×D372×H62mm、H160×W612×D372×H142mm
81
1個
ホワイト(本体)/ダークグレー(引出し)
4549347230931
7段
H80×5個、H160×2個
H80×W612×D372×H62mm、H160×W612×D372×H142mm
81
1個
ダークグレー(本体・引出し)
4549347230894
7段
H80×6個、H240×1個
H80×W612×D372×H62mm、H240×W612×D372×H222mm
79
1個
ダークグレー(本体)/ホワイト(引出し)
4549347230993
7段
H80×6個、H240×1個
H80×W612×D372×H62mm、H240×W612×D372×H222mm
79
1個
ダークグレー(本体・引出し)
4549347230900
8段
H80×7個、H160×1個
H80×W612×D372×H62mm、H160×W612×D372×H142mm
85
1個
ダークグレー(本体)/ホワイト(引出し)
4549347231006
8段
H80×7個、H160×1個
H80×W612×D372×H62mm、H160×W612×D372×H142mm
85
1個
ホワイト(本体・引出し)
4549347230856
8段
H80×7個、H160×1個
H80×W612×D372×H62mm、H160×W612×D372×H142mm
85
1個
ホワイト(本体)/ダークグレー(引出し)
4549347230955
8段
H80×7個、H160×1個
H80×W612×D372×H62mm、H160×W612×D372×H142mm
85
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,482
( 125,930 )
9日目
114,482
( 125,930 )
9日目
124,946
( 137,441 )
9日目
124,946
( 137,441 )
9日目
135,395
( 148,935 )
9日目
135,395
( 148,935 )
9日目
134,448
( 147,893 )
9日目
134,448
( 147,893 )
9日目
144,882
( 159,370 )
9日目
144,882
( 159,370 )
11日目
144,882
( 159,370 )
9日目
144,882
( 159,370 )
9日目

詳細情報

基本情報

モノトーン色を採用したオシャレなキャビネットワゴンです。耐震対策も万全です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャビネットワゴン CVシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャビネットワゴン CVシリーズ
キャビネットワゴン(棚板付)
パソコンカート
キャビネットワゴンスイングドア付き
キャビネットワゴン 高さ634mm
1AN・2AN キャビネットワゴン
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格114,482-76,478 -87,921134,709 -44,147 -46,724 -
通常出荷日9日目〜9日目〜3日目3日目3日目3日目
間口(mm)700700600700455310
奥行(mm)480480450400540450
高さ(mm)10251025700 / 9001095634650
キャスター125Φゴム車125Φゴム車75φ125φ車輪、100φ自在、100φ自在ストッパー付50Φボールゴム車50Φゴム車
均等耐荷重(kg)400(1台当り)200(1台当り)50250--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト