17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャビネットワゴン(棚板付)

通常単価(税別)
76,47885,940
税込単価
84,12694,534
通常出荷日:9日目~19日目

モノトーン色を採用したオシャレなキャビネットワゴンです。耐震対策も万全です。

  • 間口 (mm)
    700
  • 奥行 (mm)
    480
  • 高さ (mm)
    1025
  • キャスター
    125Φゴム車
  • 均等耐荷重 (kg)
    200(1台当り)
  • 仕様
    オールロック機構
  • 耐震構造
    2重安全装置内蔵
  • 特長
    ラッチ機構
  • 均等耐荷重(引出し) (kg)
    20(1段当り)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

引出段数

引出し

引出内寸法

質量

(kg)

最小発注数量
ダークグレー(本体・引出し)
4549347231075
1段
H160×1個
W612×D372×H142mm
44
1個
ダークグレー(本体)/パールホワイト(引出し)
4549347231051
1段
H160×1個
W612×D372×H142mm
44
1個
パールホワイト(本体・引出し)
4549347231013
1段
H160×1個
W612×D372×H142mm
44
1個
パールホワイト(本体)/ダークグレー(引出し)
4549347231037
1段
H160×1個
W612×D372×H142mm
44
1個
ダークグレー(本体・引出し)
4549347231082
2段
H80×2個
W612×D372×H62mm
48
1個
ダークグレー(本体)/パールホワイト(引出し)
4549347231068
2段
H80×2個
W612×D372×H62mm
48
1個
パールホワイト(本体・引出し)
4549347231020
2段
H80×2個
W612×D372×H62mm
48
1個
パールホワイト(本体)/ダークグレー(引出し)
4549347231044
2段
H80×2個
W612×D372×H62mm
48
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,478
( 84,126 )
9日目
76,478
( 84,126 )
9日目
76,478
( 84,126 )
19日目
76,478
( 84,126 )
19日目
85,940
( 94,534 )
9日目
85,940
( 94,534 )
9日目
85,940
( 94,534 )
19日目
85,940
( 94,534 )
19日目

詳細情報

基本情報

モノトーン色を採用したオシャレなキャビネットワゴンです。耐震対策も万全です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャビネットワゴン(棚板付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャビネットワゴン(棚板付)
キャビネットワゴン CVシリーズ
パソコンカート
キャビネットワゴンスイングドア付き
キャビネットワゴン 高さ634mm
1AN・2AN キャビネットワゴン
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格76,478-114,482 -87,921134,709 -44,147 -46,724 -
通常出荷日9日目〜9日目〜3日目3日目3日目3日目
間口(mm)700700600700455310
奥行(mm)480480450400540450
高さ(mm)10251025700 / 9001095634650
キャスター125Φゴム車125Φゴム車75φ125φ車輪、100φ自在、100φ自在ストッパー付50Φボールゴム車50Φゴム車
均等耐荷重(kg)200(1台当り)400(1台当り)50250--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト