17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャンボワゴン SKRシリーズ

通常単価(税別)
122,360204,041
税込単価
134,596224,445
通常出荷日:6日目

大きな工具も収納できる大型ジャンボワゴン(SKRシリーズ)です。

  • 間口 (mm)
    1200
  • 奥行 (mm)
    750
  • 高さ (mm)
    900
  • キャスター
    100Φゴム車
  • 均等耐荷重 (kg)
    300
  • 本体サイズ
    W1100×D650×H880mm

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

引出し(付・無)

セット内容(付属品)

JANコード

引出し内寸

引出段数

質量

(kg)

最小発注数量
グリーン
扉内棚板1枚付(30mm調整可能)SKR-100TN
4549347230740
-
-
77
1個
グリーン
扉内棚板2枚付(30mm調整可能)SKR-200TN1
4549347230764
W419×D394×H78mm
6
107
1個
グリーン
扉内棚板2枚付(30mm調整可能)SKR-200TN1
4549347230771
W419×D394×H78mm
2
90
1個
アイボリー
扉内棚板1枚付(30mm調整可能)SKR-100TNI
4549347230801
W419×D394×H78mm
4
104
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122,360
( 134,596 )
6日目
204,041
( 224,445 )
6日目
152,183
( 167,401 )
6日目
172,820
( 190,102 )
6日目

詳細情報

基本情報

大きな工具も収納できる大型ジャンボワゴン(SKRシリーズ)です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャンボワゴン SKRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャンボワゴン SKRシリーズ
大型ツールワゴン 全段引出しタイプ
ツールワゴン(溶接一体型)
大型ツールワゴン 引出し・収納棚複合タイプ
大型ツールワゴン 全段収納棚タイプ
BM2型・BM3型キャビネットワゴン(間口750mm・1,000mm)
メーカーサカエトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格122,360-135,094154,723 -175,742 -56,650 -85,661 -
通常出荷日6日目8日目14日目〜8日目8日目8日目
間口(mm)1200124510101160--
奥行(mm)750550600550550-
高さ(mm)90010909501090-880
キャスター100Φゴム車-----
均等耐荷重(kg)300-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴン大型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト