17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オプション架台

通常単価(税別)
17,03521,241
税込単価
18,73923,365
通常出荷日:3日目

【特長】・何色にも合うツートン色の架台・オプション架台を取り付ける事で省スペースに貢献、また作業者の効...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    752
  • 奥行 (mm)
    300
  • 高さ (mm)
    648
  • 均等耐荷重 (kg)
    20

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

適応サイズ

仕様タイプ

JANコード

質量

(kg)

最小発注数量
W750
パンチングパネル付
4549347151045
7
1個
W750
棚板付
4549347151021
7
1個
W900
パンチングパネル付
4549347151052
8
1個
W900
棚板付
4549347151038
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,035
( 18,739 )
3日目
20,011
( 22,012 )
3日目
18,033
( 19,836 )
3日目
21,241
( 23,365 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・何色にも合うツートン色の架台
・オプション架台を取り付ける事で省スペースに貢献、また作業者の効率アップ
・架台は取付け位置を天板の100mm後ろまで下げることが可能で、作業スペースを有効に使えます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オプション架台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オプション架台
ニューツールワゴン
重量カート
ツールワゴンロイヤル 586×320×833深2浅1
イージーワゴン スチール製 ライトグレー
ピットワゴン
メーカーサカエサカエTHESHUTERトラスコ中山大阪製罐大阪製罐
通常価格17,035-75,40944,40521,56246,42977,908 -
通常出荷日3日目3日目1日目1日目8日目8日目
間口(mm)752600873586420618
奥行(mm)300400500320420418
高さ(mm)648915880833808900
均等耐荷重(kg)20200----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト