17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューCSスーパーワゴン(抗菌・抗ウイルス天板付)

  • 天板材質
    抗菌・抗ウイルスポリエステル
  • 均等耐荷重 (kg)
    150
  • 棚板厚
    1.0mm

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    間口

    (mm)

    奥行

    (mm)

    高さ

    (mm)

    色詳細

    天板サイズ

    (mm)

    キャスター

    棚板サイズ

    (mm)

    JANコード

    質量

    (kg)

    最小発注数量
    750
    500
    760
    パールホワイト(本体)、パステルホワイト(天板)
    W750×D500×H21
    75Φナイロンウレタン車(自在2・固定2)
    W600×D400
    4549347233352
    19
    1個
    750
    500
    760
    パールホワイト(本体)、パステルホワイト(天板)
    W750×D500×H21
    75Φゴム車(自在2・固定2)
    W600×D400
    4549347233291
    19
    1個
    750
    500
    900
    パールホワイト(本体)、パステルホワイト(天板)
    W750×D500×H21
    75Φナイロンウレタン車(自在2・固定2)
    W600×D400
    4549347233475
    20
    1個
    750
    500
    900
    パールホワイト(本体)、パステルホワイト(天板)
    W750×D500×H21
    75Φゴム車(自在2・固定2)
    W600×D400
    4549347233413
    20
    1個
    900
    600
    760
    パールホワイト(本体)、パステルホワイト(天板)
    W900×D600×H21
    75Φナイロンウレタン車(自在2・固定2)
    W750×D500
    4549347233598
    24
    1個
    900
    600
    760
    パールホワイト(本体)、パステルホワイト(天板)
    W900×D600×H21
    75Φゴム車(自在2・固定2)
    W750×D500
    4549347233536
    24
    1個
    900
    600
    900
    パールホワイト(本体)、パステルホワイト(天板)
    W900×D600×H21
    75Φナイロンウレタン車(自在2・固定2)
    W750×D500
    4549347233710
    25
    1個
    900
    600
    900
    パールホワイト(本体)、パステルホワイト(天板)
    W900×D600×H21
    75Φゴム車(自在2・固定2)
    W750×D500
    4549347233659
    25
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    40,636
    ( 44,700 )
    3日目
    38,616
    ( 42,478 )
    3日目
    40,491
    ( 44,540 )
    3日目
    38,776
    ( 42,654 )
    3日目
    46,728
    ( 51,401 )
    3日目
    44,941
    ( 49,435 )
    3日目
    50,151
    ( 55,166 )
    3日目
    48,293
    ( 53,122 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・抗菌・抗ウイルス効果のあるパステル色の天板を使用したワゴンです
    ・本体は銀イオンを配合した抗菌効果のある粉体塗装を採用

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニューCSスーパーワゴン(抗菌・抗ウイルス天板付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニューCSスーパーワゴン(抗菌・抗ウイルス天板付)
    ニューCSスペシャルワゴン(天板付)
    スーパースペシャルワゴン(引出し付・天板付)
    スーパーワゴン固定タイプ(天板付)
    ニューCSツールワゴン
    ニューCSスーパーワゴン(ゴム車)
    メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
    通常価格38,616-31,71863,187 -36,177 -12,623 -45,240 -
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    天板材質抗菌・抗ウイルスポリエステルポリエステル天板サカエリューム天板---
    均等耐荷重(kg)150150-200-150
    棚板厚1.0mm-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト