17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピッキングカート

通常単価(税別)
36,76438,399
税込単価
40,44042,239
通常出荷日:3日目

ピッキング作業に最適なサイドテーブル付きのピッキングカートです。

  • 高さ (mm)
    740
  • 段数 (段)
    2
  • キャスター
    100Φゴム車
  • 均等耐荷重 (kg)
    100
  • 仕様タイプ
    ハンドル高さ956mm
  • 棚板厚
    1.0mm
  • 支柱
    Φ25.4mm
  • 中棚
    50mmピッチで段替え可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

JANコード

質量

(kg)

最小発注数量
600
400
グリーン
4549347231587
13
1個
600
400
アイボリー
4549347231600
13
1個
750
500
グリーン
4549347231594
14
1個
750
500
アイボリー
4549347231617
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,764
( 40,440 )
3日目
36,764
( 40,440 )
3日目
38,399
( 42,239 )
3日目
38,399
( 42,239 )
3日目

詳細情報

基本情報

ピッキング作業に最適なサイドテーブル付きのピッキングカートです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピッキングカートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピッキングカート
伝票ワゴン
アクティワゴン AW-3T
組立式ボックスワゴン PIR・PJRタイプ
CSパールワゴン(中量タイプ・スライド棚付)
CSパールワゴン(中量タイプ・上部パンチングパネル付)
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格36,764-48,47752,54269,884 -50,800 -39,960 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
高さ(mm)7409009801300880880
段数(段)23344段(内スライド棚2段)3段
キャスター100Φゴム車50φゴム車(スチール金具)75φゴム車100φゴム車--
均等耐荷重(kg)100100150200140140
仕様タイプハンドル高さ956mmスライド棚付----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト