17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツーリングワゴンスーパーワゴンタイプ(フットブレーキ付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,86864,937
税込単価
61,45571,431

ホルダーに高さをもたせ、上向きではなく下向きにも収納可能。より安全に収納・保管...

詳細情報を確認する
  • 高さ (mm)
    880
  • 色詳細
    ダークグレー
  • キャスター
    100Φゴム車(自在ストッパー付2個、固定2個)
  • 特長
    中棚50mmピッチで段替可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数

    間口

    (mm)

    奥行

    (mm)

    ホルダー収納数

    均等耐荷重

    (kg)

    JANコード

    仕様

    質量

    (kg)

    最小発注数量
    750
    500
    AS-50×18個
    200
    4549347408576
    天棚ツーリング
    34
    1個
    750
    500
    AS-50×36個
    200
    4549347408590
    天棚・中棚ツーリング
    36
    1個
    600
    400
    AS-50×24個
    150
    4549347408552
    天棚・中棚ツーリング
    25
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    57,705
    ( 63,476 )
    3日目
    64,937
    ( 71,431 )
    3日目
    55,868
    ( 61,455 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    ホルダーに高さをもたせ、上向きではなく下向きにも収納可能。より安全に収納・保管することができます。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ツーリングワゴンスーパーワゴンタイプ(フットブレーキ付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ツーリングワゴンスーパーワゴンタイプ(フットブレーキ付)
    ツーリングキャビネットワゴン(スイングドア付)
    ツーリングワゴン W1030・4段タイプ
    ツーリングワゴン W790・6段タイプ
    ツーリングワゴン W670・5段タイプ
    ツーリングワゴン W790・3段タイプ
    メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
    通常価格55,868-187,832 -96,690 -94,579 -78,025 -67,488 -
    通常出荷日3日目〜3日目3日目3日目3日目3日目
    高さ(mm)8801095106014401230810
    色詳細ダークグレーグリーンサカエグリーンサカエグリーンサカエグリーンサカエグリーン
    キャスター100Φゴム車(自在ストッパー付2個、固定2個)ストッパー付2個100φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)100φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)100φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)100φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
    特長中棚50mmピッチで段替可能-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト