17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

落下防止用PSAアイポイント(ステンレス製) 8-285シリーズ

通常単価(税別)
19,26223,767
税込単価
21,18826,144
通常出荷日:4日目

【特長】・錆に強いステンレス製です・軸方向に対して360°回転するため、フックがどの方向からもかけるこ...

詳細を確認

ご注意

  • ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ボルトサイズ

寸法(mm)A

寸法(mm)B

寸法(mm)C

寸法(mm)D

寸法(mm)F

寸法(mm)W

耐用人数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
M16×24
52
35
14
13
35
61
2人(耐荷重22.2kN/人)
4713037053951
300
250-0530
1個
M20×30
60
40
16
15
44
70
2人(耐荷重22.2kN/人)
4713037053968
600
250-0531
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,262
( 21,188 )
4日目
23,767
( 26,144 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆に強いステンレス製です
・軸方向に対して360°回転するため、フックがどの方向からもかけることが可能です
・風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに最適です
・100%磁気探傷検査済みです
【材質】
・鍛造ステンレス鋼

ご注意

  • ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

落下防止用PSAアイポイント(ステンレス製) 8-285シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
落下防止用PSAアイポイント(ステンレス製) 8-285シリーズ
アイポイント(ステンレス製) 8-S291シリーズ
イエローポイント キー付アイポイント 8-291Kシリーズ
溶接用スーパーポイント 8-0575シリーズ
溶接用ポイント 8-057-10T
イエローポイント リフティングポイント 8-211シリーズ
メーカーYOKEYOKEYOKEYOKEYOKEYOKE
通常価格19,262-14,052 -8,970 -10,74210,80411,722 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプアイボルトアイボルトアイボルトその他その他アイボルト
基本使用荷重(t)0.1~0.15/人---10-
材質1鍛造ステンレス鋼ステンレス鋼合金鋼本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N合金鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト