17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

G-100 チェーン長調節サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ) 4本吊用

通常単価(税別)
22,992136,186
税込単価
25,291149,805
通常出荷日:1日目

【特長】・チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業など...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スリング
  • 商品タイプ 詳細
    4本吊用
  • 材質1
    合金鋼
  • タイプ
    4本吊用
  • 規格
    DIN PAS 1061、EN 1677、ASTM A952/A952M準拠品

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(Kg)

適合チェーン線径(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

寸法(mm)A

寸法(mm)B

寸法(mm)D

寸法(mm)K

最小発注数量
2900
6
4713037078992
2400.0
249-8980
160
95
19
290
1個
5300
7/8
4713037079005
4600.0
249-8970
170
105
22
342
1個
8400
10
4713037079012
8100.0
249-8982
190
110
28
400
1個
14100
13
4713037079029
15800.0
249-8973
230
130
32
503
1個
21000
16
4713037079036
28900.0
249-8968
275
150
36
617
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,992
( 25,291 )
1日目
37,356
( 41,092 )
1日目
52,801
( 58,081 )
1日目
94,009
( 103,410 )
1日目
136,186
( 149,805 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。
・焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。
【用途】
・玉掛け作業時等のマスターリンクとして。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G-100 チェーン長調節サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ) 4本吊用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G-100 チェーン長調節サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ) 4本吊用
G-100 チェーン長調節サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ) 1本吊用
G-100 チェーン長調節サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ) 2本吊用
G-100 マスターリンク(アイタイプ) X-003
マスターリンク(アイタイプ) X-001
G-100 ENサブリンク付きマスターリンク
メーカーYOKEYOKEYOKEYOKEYOKEYOKE
通常価格22,992-9,921 -11,120 -10,290 --5,125 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜お見積り1日目〜
商品タイプスリングスリングスリングスリングスリングその他
商品タイプ 詳細4本吊用-----
材質1合金鋼合金鋼合金鋼鍛造合金鋼合金鋼合金鋼
タイプ4本吊用1本吊用2本吊用ワイヤーロープ向きワイヤーロープ向き-
規格DIN PAS 1061、EN 1677、ASTM A952/A952M準拠品DIN PAS 1061、EN 1677、ASTM A952/A952M準拠品DIN PAS 1061、EN 1677、ASTM A952/A952M準拠品ASTM A906/906M、ASTM A952/A952M、ASME B30.9、ASME B30.26、EN 1677-4、OSHA 1910.184、DIN PAS1061準拠品--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト