17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリエスタースリング(両端アイ形) BSH032 最大使用荷重3.2t

通常単価(税別)
9,35215,785特別価格
税込単価
10,28717,364特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・JIS最上4等級。荷を支える強靱さと荷を傷めない柔軟さを両立します。・【仕様】:スリング幅7...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルトスリング
  • 最大使用荷重 (t)
    3.2
  • ベルト幅 (mm)
    75
  • ベルト厚み (mm)
    9
  • JIS等級
  • ベルト材質
    ポリエステル
  • アイ長さ (mm)
    300

ご注意

  • 最大使用荷重は、ストレートつりの場合です。
  • 化学薬品用ではありません。
  • 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
2
4937773540975
244-2396
1400
1個
2.5
4937773540982
244-2394
1700
1個
3
4937773540999
244-2397
2000
1個
4
4937773541019
244-2398
2600
1個
5
4937773541033
244-2392
3200
1個
6
4937773541057
244-2395
3800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,352
( 10,287 )
1日目
10,700
( 11,770 )
1日目
12,04911,689
( 12,858 )
1日目
14,451
( 15,896 )
1日目
13,784
( 15,162 )
4日目
15,785
( 17,364 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS最上4等級。荷を支える強靱さと荷を傷めない柔軟さを両立します。
・【仕様】:スリング幅75mm、最大使用荷重3.2t、スリング長さ5.0m
・【荷姿にフィット】:扱いやすい軽量タイプで、荷姿にソフトにフィットする特殊構造で、折り曲げてもクセがつきません。傷つけたくない繊細な吊り荷にも使用できます。
・【安全性】:適度な幅を設けることで安全性の高いベルトスリングを実現。仕様限界がひと目で分かるよう、ベルト内部に面で織り込んだ「赤いリミットサイン」をつけています。スリングが汚れた状態でも交換時期が簡単に判断できるようになり、安全作業をサポートします。
・【高強度な材質】:合成繊維の中でも引張強度・弾性伸び・耐水性・耐光性に優れた原糸ポリエステルを使用することで、様々な環境で活躍します。両端アイ部分を保護布で覆うことで耐久性にも優れます。
【用途】
・【使用現場】:家具・楽器などの木製品、メッキ製品、鉛製品、シャフト・ロールなど研磨仕上げをした製品、銅・アルミなどの軽金属製品、石材・ヒューム管・コンクリート製品、精密機械、紙・紙加工製品、プラスチック製品、ゴム製品、その他傷や汚れをきらうものの運搬に活躍します。
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 最大使用荷重は、ストレートつりの場合です。
  • 化学薬品用ではありません。
  • 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエスタースリング(両端アイ形) BSH032 最大使用荷重3.2tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエスタースリング(両端アイ形) BSH032 最大使用荷重3.2t
ポリエスタースリング(両端アイ形) BSH040 最大使用荷重4t
ポリエスタースリング(両端アイ形) BSH024 最大使用荷重2.4t
ベルトスリング“わかるスリング”(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mm
TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 75mm
ベルトスリング(JIS3等級・両端アイ形)
メーカーキトーキトーキトートラスコ中山トラスコ中山シライ
通常価格9,352-11,671 -9,757 -9,945 -5,829 -7,060
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリング
最大使用荷重(t)3.242.42.5-1.6
ベルト幅(mm)7510060757550
ベルト厚み(mm)999898~9
JIS等級---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト