17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RUD ID USBリーダー

通常単価(税別)
72,000
税込単価
79,200
通常出荷日:1日目

【特長】・ルッドポイント読み取り用リーダーです。・氷点下から高温下まで幅広く使用が可能です。・吊り作業...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    257-4706
  • 質量(g)
    100.0
  • 種類
    USBリーダー
  • 全長(mm)
    83

型番:

RUDID-USB-READER
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RUDID-USB-READERの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
トラスココード
257-4706
質量(g)
100.0
種類
USBリーダー
全長(mm)
83

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RUDID-USB-READER
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,000
( 79,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ルッドポイント読み取り用リーダーです。
・氷点下から高温下まで幅広く使用が可能です。
・吊り作業で起こる強い衝撃や、振動に耐える強度があります。
・海水など液体への耐腐食性があります。
・磁気による影響を受けません。
・ON/OFFスイッチ式でスマホ利用もより快適になります。
【用途】
・製品情報の一元管理に。
・点検報告書のクラウド化、ペーパーレス化に。
・製品の後追い、トレーサビリティ強化用に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RUD ID USBリーダーの型番RUDID-USB-READERのページです。 型番RUDID-USB-READERに関する仕様情報を記載しております。
RUD ID USBリーダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RUD ID USBリーダー
PF型 パイプ吊フック
パイプ用吊フック
カムジャム・アルミニウムXT
フック(亜鉛ダイカスト/アイボリー)
ステンレス ナスカンスナップ OD型
メーカーRUD三木ネツレンエスコNiteIze(ナイトアイズ)エスコ水本機械製作所
通常価格72,0007,522 -9,940 -1,7443651,720 -
通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプその他フックフックフック-フック
その他オプション-----
トラスココード257-4706-----
質量(g)100.0-----
種類USBリーダー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト