17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フック付きベルトスリング 4本吊り

通常単価(税別)
16,94127,338
税込単価
18,63530,072
通常出荷日:1日目~23日目

【特長】・ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。・吊り具全体での使用荷重を設定し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルトスリング
  • ベルト幅 (mm)
    25
  • ベルト厚み (mm)
    8
  • 詳細タイプ
    4本吊ベルトスリング
  • 材質1
    ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)
  • 材質2
    リンク:特殊合金鋼
  • フック色
    オレンジ
  • 材質3
    フック:特殊合金鋼
  • セット内容
    ベルトスリング×4本、フック(外れ止め付き)×4個、アロイメインリンク×1個(組み付け済)

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 必ず吊角度毎の使用荷重以下でご使用ください。使用荷重は4点均等吊り時の使用荷重です。使用荷重を3点吊りの場合3/4、2点吊りの場合2/4、1点吊りの場合1/4に減らしてご使用ください。
  • フック・リングの寸法をご確認いただき、対象物に取り付け可能かご確認ください。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 耐化学薬品用ではありません。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:24 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 23日以内

型番リスト

表示件数

アイ部長さ(mm)

縫製部長さ(mm)

アイ部幅(mm)

アイ部厚さ(mm)

基本使用荷重(t)

リーチ(m)

アロイメインリンク寸法(mm)A

アロイメインリンク寸法(mm)B

アロイメインリンク寸法(mm)C

アロイメインリンク寸法(mm)D

重量フック寸法(mm)A

重量フック寸法(mm)A’

重量フック寸法(mm)C

重量フック寸法(mm)D

重量フック寸法(mm)E

重量フック寸法(mm)E’

重量フック寸法(mm)F

重量フック寸法(mm)G

重量フック寸法(mm)H

重量フック寸法(mm)I

トラスココード

JANコード

質量(g)

全長(m)

最小発注数量
80
120
25
4
1
1
110
60
9
13
78
100
18
7
26
22
32
32
14
15
258-0319
4550414222445
2070.0
1
1個
85
200
30
13
2
1
125
65
13
17
93
125
22
10
26
20
34
37
16
22
258-0317
4550414222476
2980.0
1
1個
85
120
30
13
3
1
145
75
17
21
108
147
25
13
32
25
40
44
20
26
258-0335
4550414222506
4790.0
1
1個
80
120
25
4
1
1.5
110
60
9
13
78
100
18
7
26
22
32
32
14
15
258-0323
4550414222452
2390.0
1.5
1個
85
120
30
13
2
1.5
125
65
13
17
93
125
22
10
26
20
34
37
16
22
258-0327
4550414222483
3300
1.5
1個
85
120
30
13
3
1.5
145
75
17
21
108
147
25
13
32
25
40
44
20
26
258-0329
4550414222513
5110.0
1.5
1個
80
200
25
4
1
2
110
60
9
13
78
100
18
7
26
22
32
32
14
15
258-0320
4550414222469
2670
2
1個
85
200
30
13
2
2
125
65
13
17
93
125
22
10
26
20
34
37
16
22
258-0336
4550414222490
3580.0
2
1個
85
200
30
13
3
2
145
75
17
21
108
147
25
13
32
25
40
44
20
26
258-0324
4550414222520
5390.0
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,941
( 18,635 )
2日目
19,936
( 21,930 )
1日目
24,116
( 26,528 )
1日目
18,588
( 20,447 )
2日目
21,555
( 23,711 )
1日目
25,724
( 28,296 )
1日目
20,223
( 22,245 )
2日目
23,150
( 25,465 )
2日目
27,338
( 30,072 )
23日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。
・吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。
・楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
【用途】
・建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。
・金型、アイボルト取付品などの運搬に。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 必ず吊角度毎の使用荷重以下でご使用ください。使用荷重は4点均等吊り時の使用荷重です。使用荷重を3点吊りの場合3/4、2点吊りの場合2/4、1点吊りの場合1/4に減らしてご使用ください。
  • フック・リングの寸法をご確認いただき、対象物に取り付け可能かご確認ください。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 耐化学薬品用ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック付きベルトスリング 4本吊りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フック付きベルトスリング 4本吊り
フック付きベルトスリング(1本吊り)
ベルトスリング“わかるスリング”(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mm
ベルトスリング“わかるスリング”(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mm
ベルトスリング“わかるスリング”(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅100mm
フック付きベルトスリング 2本吊り
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格16,941-12,389 -10,277 -11,031 -11,451 -13,300 -
通常出荷日1日目〜2日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリング
ベルト幅(mm)25505075100-
ベルト厚み(mm)898888
詳細タイプ4本吊ベルトスリング-両端アイ形両端アイ形両端アイ形2本吊ベルトスリング
材質1ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)ベルトスリング:ポリエステル超高強力ポリエステル超高強力ポリエステル超高強力ポリエステルベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト