17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルトスリング“わかるスリング”(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mm

通常単価(税別)
8,17514,301
税込単価
8,99315,731
通常出荷日:1日目~11日目

【特長】・長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。・原反は3層構造で強度と安...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルトスリング
  • 最大使用荷重 (t)
    1.6
  • ベルト幅 (mm)
    50
  • ベルト厚み (mm)
    8
  • 詳細タイプ
    両端アイ形
  • 材質1
    超高強力ポリエステル

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下。耐化学薬品用では、ありません。
  • 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
5
-
4550414219667
1610.0
1個
5.5
-
4550414219674
1750.0
1個
6
-
4550414219681
1910
1個
6.5
-
4550414219698
2070.0
1個
7
-
4550414219704
2220
1個
7.5
-
4550414219711
2360
1個
8
-
4550414219728
2510
1個
8.5
-
4550414219735
2660.0
1個
9
-
4550414219742
2810.0
1個
10
256-8341
4550414219759
3190.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,175
( 8,993 )
4日目
8,803
( 9,683 )
11日目
9,430
( 10,373 )
1日目
10,057
( 11,063 )
2日目
10,525
( 11,578 )
2日目
11,143
( 12,257 )
11日目
11,767
( 12,944 )
4日目
12,385
( 13,624 )
4日目
13,002
( 14,302 )
4日目
14,301
( 15,731 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。
・原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。
・原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。
・使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
【用途】
・屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下。耐化学薬品用では、ありません。
  • 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトスリング“わかるスリング”(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトスリング“わかるスリング”(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mm
ベルトスリング(JIS3等級・両端アイ形)
10.0ton ベルトスリング(シグナル)
ベルトスリング“わかるスリング”(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mm
ベルトスリング“わかるスリング”(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅100mm
ベルトスリング"わかるスリング"(JIS3等級・両端アイ型)ベルト幅35mm
メーカートラスコ中山シライエスコトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,175-7,06092,3239,945 -10,324 -8,359 -
通常出荷日1日目〜1日目9日目1日目〜1日目〜4日目〜
商品タイプベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリング
最大使用荷重(t)1.61.610.02.53.21.25
ベルト幅(mm)50502507510035
ベルト厚み(mm)88~910~11888
詳細タイプ両端アイ形--両端アイ形両端アイ形-
よく一緒に購入される商品

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト