17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPロープモッコ(マスクタイプ)

通常単価(税別)
70,87679,460
税込単価
77,96487,406
通常出荷日:8日目

【特長】・軽量で扱いやすく、保管もしやすい運搬吊荷資材です。・繊維ロープ製で吊荷を傷つけにくく、接地面...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モッコ
  • 最大使用荷重 (t)
    0.5
  • 網目(mm)
    200
  • 材質1
    ポリプロピレン

ご注意

  • 製造時に付けた印が所々残っております。真っ白ではございませんのでご了承ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

吊手長さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
2500
2500
3800
4550414222131
11000.0
258-0275
1個
3000
3000
4700
4550414222148
15000.0
258-0277
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,876
( 77,964 )
8日目
79,460
( 87,406 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で扱いやすく、保管もしやすい運搬吊荷資材です。
・繊維ロープ製で吊荷を傷つけにくく、接地面が少ないため緩衝材としての役割も果たします。
・荷降ろし後モッコをはずさずに、緩衝材代わりとして荷物をくるんだまま保管・運送が可能です。
【用途】
・船舶、土木、建築、工場などの運搬・保管に。
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 製造時に付けた印が所々残っております。真っ白ではございませんのでご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPロープモッコ(マスクタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPロープモッコ(マスクタイプ)
ワイヤモッコ(マスクタイプ)
ワイヤモッコ A-1(リングタイプ)
バロンモッコ(ベルト高強度)
防水型トラッシュシート
ロックスリング ベルトモッコ
メーカートラスコ中山日興製綱日興製綱エスコ丸善織物明大
通常価格70,876-37,739 -40,408 -14,620 -25,910 -34,470 -
通常出荷日8日目8日目8日目2日目1日目1日目〜
商品タイプモッコモッコモッコモッコモッコモッコ
最大使用荷重(t)0.5230.221
網目(mm)200-----
材質1ポリプロピレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モッコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト