ツール用品技術窓口

確定しました

ミルウォーキー M18 ヒートガン

ミルウォーキー M18 ヒートガン M18 BHG-0 APJ
通常単価(税別)
17,444
税込単価
19,188

【特長】・約7秒で作業温度に到達、コード式同様の作業温度です【用途】・熱加工お...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    熱風加工機
  • 電源 (V)
    18
  • 熱風温度 (℃)
    470
  • 長さ(mm)
    163
  • 風量(L/分)
    170
  • JANコード
    4573592030619
  • 質量(g)
    800
  • トラスココード
    362-4274
  • 風量([[M3]]/min)
    170L
  • 奥行(mm)
    65
  • 高さ(mm)
    200
  • 幅(mm)
    165

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

M18 BHG-0 APJ
解除
    数量:

    M18 BHG-0 APJの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    熱風加工機
    電源(V)
    18
    熱風温度(℃)
    470
    長さ(mm)
    163
    風量(L/分)
    170
    JANコード
    4573592030619
    質量(g)
    800
    トラスココード
    362-4274
    風量([[M3]]/min)
    170L
    奥行(mm)
    65
    高さ(mm)
    200
    幅(mm)
    165

    型番リスト

    表示件数
    型番
    M18 BHG-0 APJ
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,444
    ( 19,188 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・約7秒で作業温度に到達、コード式同様の作業温度です
    【用途】
    ・熱加工および乾燥用に

    ご注意

    • 電池パック・充電器は別売です。

    商品情報

    商品スペック

    型番仕様・規格質量製造国
    M18 BHG-0 APJ適合電池パック:M18B2 JP、M18B5 JP、M18 HB3 JP、M18 HB8 JP、M18 HB12 JP
    適合充電器:M18 DFC JP、M12-18FC JP、M12-18SC JP
    風量(L/分):170
    長さ(mm):163
    電圧:18V
    温度:470℃
    0.8kg中国

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミルウォーキー M18 ヒートガンの型番M18 BHG-0 APJのページです。 型番M18 BHG-0 APJに関する仕様情報を記載しております。
    ミルウォーキー M18 ヒートガンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミルウォーキー M18 ヒートガン
    ヒートガン HG6031VK
    DC18Vヒートガン(本体のみ/充電式)EA365RA-6
    ヒートガン(液晶ディスプレイ付)
    AC100V/ 330W ヒートガン(小型)
    充電式ヒートガンHG181DZK
    メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)マキタエスコトラスコ中山エスコマキタ
    通常価格17,44411,55210,38725,3577,65919,640
    通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目3日目
    商品タイプ熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機
    電源(V)18AC 100DC18110単相100単相18
    熱風温度(℃)470350/550--350550
    長さ(mm)163-----
    風量(L/分)170-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました