ツール用品技術窓口

確定しました

ミルウォーキ― M18 FUEL 磁気ボール盤

ミルウォーキ― M18 FUEL 磁気ボール盤 M18 FMDP-0C0 JP
通常単価(税別)
216,384
税込単価
238,022

【特長】・自動給油機構・左右取付可能な送りハンドル設計です・電源と独立して作動...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    磁気ボール盤
  • 穴あけ能力 (mm)
    38
  • 無負荷回転数 (rpm)
    400/690 / 400
  • ストローク(mm)
    146
  • 最大磁力(N)
    8890
  • 最大板厚(mm)
    50
  • 電圧(V)
    18
  • JANコード
    4573592030565
  • 質量(g)
    14500.0
  • トラスココード
    362-9264
  • 電源(V)
    18

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

M18 FMDP-0C0 JP
解除
    数量:

    M18 FMDP-0C0 JPの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    磁気ボール盤
    穴あけ能力(mm)
    38
    無負荷回転数(rpm)
    400 / 400/690
    ストローク(mm)
    146
    最大磁力(N)
    8890
    最大板厚(mm)
    50
    電圧(V)
    18
    JANコード
    4573592030565
    質量(g)
    14500.0
    トラスココード
    362-9264
    電源(V)
    18
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    M18 FMDP-0C0 JP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    216,384
    ( 238,022 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・自動給油機構・左右取付可能な送りハンドル設計です
    ・電源と独立して作動する、最大8.89 kNの磁力で吸着するマグネットを搭載しています
    ・鋼材に対して強力な固定力を発揮し、ユーザーの安全性を向上させます
    【用途】
    ・鋼材に穴をあける際に

    ご注意

    • 電池パック・充電器は別売です。

    商品情報

    商品スペック

    型番仕様・規格付属品質量製造国
    M18 FMDP-0C0 JP使用可能電池パック:M18B2 JP、M18B5 JP、M18 HB3 JP、M18 HB8 JP、M18 HB12 JP
    使用可能充電器:M18 DFC JP、M12-18FC JP、M12-18SC JP
    回転速度(無負荷時):400min(の-1乗) / 690min(の-1乗)
    スピンドルレシーバーサイズ:19mm
    穴あけ能力(mm):38
    ストローク(mm):146
    最大板厚(mm):50
    電圧(V):18
    最大磁力(N):8890
    ソリッドビットドリル:13mm
    ドリルチャック14.5kg中国

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミルウォーキ― M18 FUEL 磁気ボール盤の型番M18 FMDP-0C0 JPのページです。 型番M18 FMDP-0C0 JPに関する仕様情報を記載しております。
    ミルウォーキ― M18 FUEL 磁気ボール盤のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミルウォーキ― M18 FUEL 磁気ボール盤
    36V コードレス磁気ボール盤 BM36DA
    卓上ボール盤TB131
    卓上ボール盤 SDP-300V
    ミニボール盤 MTB-6SP
    Power sonic ミニボール盤 MDP-100
    メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)HiKOKI(旧日立工機)マキタSK-11ウィザ(旧:グレートツール)パオック
    通常価格216,384406,40842,20919,07816,65515,897
    通常出荷日1日目6日目3日目3日目在庫品1日目3日目
    商品タイプ磁気ボール盤磁気ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤
    穴あけ能力(mm)38Φ11.5~13.5(板厚20)、Φ14~27(板厚25)鉄工13・木工24鉄工8・木工24一般鋼材:3.5、銅・真鍮・アルミ:5.0、木工:6(ストレートタイプのドリル)  スチール:3.2,銅・真鍮・アルミ:5,その他金属:6
    無負荷回転数(rpm)400/690 / 4008201560 / 2670 / 1900 / 3200 / 1300 / 570 / 890 / 2280 / 690 / 1070700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)85009000 / 7000 / 5000
    ストローク(mm)146-----
    最大磁力(N)8890-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボール盤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました