ツール用品技術窓口

ミルウォーキー M12 FUEL ハンドグラインダー M12 FDGS-0 JP

ミルウォーキー M12 FUEL ハンドグラインダー

通常単価(税別)
21,364
税込単価
23,500
通常出荷日:1日目

【特長】・0.3HPのモーター出力です・計3種類の速度制御モードを搭載です・2インチアクセサリーが最適...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 最大無負荷回転数 (min-1)
    21000
  • 電源 (V)
    12
  • 外径(mm)
    51
  • 全長(mm)
    283
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    0-10000/15000/21000
  • JANコード
    4573582680145
  • 質量(g)
    600.0
  • トラスココード
    362-4286

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

M12 FDGS-0 JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
M12 FDGS-0 JP使用可能電池パック:M12B2 JP、M12B3 JP、M12B4 JP、M12B6 JP
使用可能充電器:C12C JP、M12-18FC JP、M12-18SC JP
無負荷回転数(min(の-1乗)):0-10000/15000/21000
全長(mm):283
外径(mm):51
電源電圧:12V
0.6kg中国

M12 FDGS-0 JPの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
最大無負荷回転数(min-1)
21000
電源(V)
12
外径(mm)
51
全長(mm)
283
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
0-10000/15000/21000
JANコード
4573582680145
質量(g)
600.0
トラスココード
362-4286
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M12 FDGS-0 JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,364
( 23,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.3HPのモーター出力です
・計3種類の速度制御モードを搭載です
・2インチアクセサリーが最適なパフォーマンスをサポートします
・高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします
・MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします
・当製品は、M12 電動工具シリーズの一部です
【用途】
・研磨作業、バリ取り、錆落としに

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミルウォーキー M12 FUEL ハンドグラインダーの型番M12 FDGS-0 JPのページです。 型番M12 FDGS-0 JPに関する仕様情報を記載しております。
ミルウォーキー M12 FUEL ハンドグラインダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミルウォーキー M12 FUEL ハンドグラインダー
ミルウォーキー M12 FUEL アングルハンドグラインダー
ストレートグラインダー(無段変速)
ストレートグラインダー(2段変速)
静音高速ドリルグラインダー 回転無段変速タイプ
電子ハンドグラインダ
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)サンコーミタチサンコーミタチ東京オートマックマキタ
通常価格21,36421,36449,88242,68650,68431,665
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
最大無負荷回転数(min-1)21000-9000高速9000/低速70001200028000
電源(V)1212AC100AC100VAC100AC100
外径(mm)51221----
全長(mm)283119----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト