ツール用品技術窓口

ミルウォーキー 充電パワーカッター用カート

通常単価(税別)
119,364
税込単価
131,300
通常出荷日:1日目

【特長】・MX FUEL 350mmパワーカッター専用のカートです。・直線をカットする際にご使用くださ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 高さ(mm)
    965
  • 全長(mm)
    1050
  • 適合機種
    MXF COS350-0G0 JP
  • 幅(mm)
    400
  • JANコード
    4573592020153
  • 質量(g)
    26000.0
  • トラスココード
    257-7069
  • 仕様
    カート
  • 本体寸法(mm)
    1050x400x965

ご注意

  • 直線をカットする際にご使用ください。

型番:

MXF COSC EMEA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MXF COSC EMEAの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
965
全長(mm)
1050
適合機種
MXF COS350-0G0 JP
幅(mm)
400
JANコード
4573592020153
質量(g)
26000.0
トラスココード
257-7069
仕様
カート
本体寸法(mm)
1050x400x965

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MXF COSC EMEA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
119,364
( 131,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MX FUEL 350mmパワーカッター専用のカートです。
・直線をカットする際にご使用ください。
・エンジン工具を電動・コードレス化することで使用時のCO[[下2]]排出量を削減できる効果が見込めます。
【用途】
・MXF COS350-0G0 JP専用カート。

ご注意

  • 直線をカットする際にご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルウォーキー 充電パワーカッター用カートの型番MXF COSC EMEAのページです。 型番MXF COSC EMEAに関する仕様情報を記載しております。
ミルウォーキー 充電パワーカッター用カートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミルウォーキー 充電パワーカッター用カート
ミルウォーキー M18 FUEL 230MM パワーカッター
MX FUEL 350mm パワーカッター
充電全ねじカッター“ハードカッター”用替刃替刃
機械装着用 カッター
板金用切断機“キーストンカッタ”(薄板用)替刃
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)亀倉精機ナカニシサンワ電動工具
通常価格119,36491,924248,00010,86361,173 -2,100 -
通常出荷日1日目1日目9日目50日目8日目1日目
商品タイプその他ナイフカッター充電式鉄筋カッタその他超音波カッターその他
高さ(mm)965320----
全長(mm)1050665787---
適合機種MXF COS350-0G0 JP-----
幅(mm)400195----
よく一緒に購入される商品

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト