ツール用品技術窓口

ミルウォーキー M18 FUEL 230MM パワーカッター M18 FCOS230-0G0 JP

ミルウォーキー M18 FUEL 230MM パワーカッター

通常単価(税別)
91,924
税込単価
101,116
通常出荷日:1日目

【特長】・排気ゼロ、排出ゼロ、静音で、環境への影響を最小限に抑えます。・RAPIDSTOPブレードブレ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ナイフカッター
  • 切断能力 (mm)
    85
  • 電圧 (V)
    18
  • 高さ(mm)
    320
  • 全長(mm)
    665
  • 幅(mm)
    195
  • JANコード
    4573592030602
  • 質量(g)
    6200.0
  • トラスココード
    362-9267

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

M18 FCOS230-0G0 JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
M18 FCOS230-0G0 JP使用可能電池パック:M18B2 JP、M18B5 JP、M18 HB3 JP、M18 HB8 JP、M18 HB12 JP
使用可能充電器:M18 DFC JP、M12-18FC JP、M12-18SC JP
回転数(無負荷)(rpm):6600
最大切断能力:85mm
カッティングディスク外径:230mm
カッティングディスク内径:22.2mm
カッティングディスクのタイプ:ダイアモンドブレード
電圧(V):18
全長(mm):665
幅(mm):195
高さ(mm):320
6.2kg中国

M18 FCOS230-0G0 JPの仕様・寸法情報

商品タイプ
ナイフカッター
切断能力(mm)
85
電圧(V)
18
高さ(mm)
320
全長(mm)
665
幅(mm)
195
JANコード
4573592030602
質量(g)
6200.0
トラスココード
362-9267
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18 FCOS230-0G0 JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,924
( 101,116 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・排気ゼロ、排出ゼロ、静音で、環境への影響を最小限に抑えます。
・RAPIDSTOPブレードブレーキを搭載しています。
・腰上での使用や壁への切断に最適なバランスで、作業効率を向上させます。
・85mm最大切込深さで、生産性を向上させます。
・標準的な355mmガス式パワーカッターの半分の重量です。
・推奨バッテリーは12Ahパワーブーストバッテリーです。
・バッテリー残量表示ライト付きです。
・可動式カバー、二重トリガーで不意の事故を防止します。
・ガソリン式350mm製品のわずか半分の重量、軽量で腰から上の高さや壁の切断に最適です。
【用途】
・コンクリート、石材の切断用に。

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミルウォーキー M18 FUEL 230MM パワーカッターの型番M18 FCOS230-0G0 JPのページです。 型番M18 FCOS230-0G0 JPに関する仕様情報を記載しております。
ミルウォーキー M18 FUEL 230MM パワーカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミルウォーキー M18 FUEL 230MM パワーカッター
M18 FUEL充電式3.5mmニブラ
ミルウォーキー 充電パワーカッター用カート
DC18V全ネジカッター(充電式)EA858A-31
DC18.0V角穴カッター(充電式)EA854PB-12
コードレス鉄筋カッター(36V)
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコエスコIKK
通常価格91,92475,800119,364115,17698,157227,500
通常出荷日1日目9日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプナイフカッター板金用切断機その他全ねじカッター角穴カッター充電式鉄筋カッタ
切断能力(mm)853.5(金属板<400N/mm2、アルミ板<250N/mm2)、2.3(金属板<600N/mm2)、1.8(金属板<800N/mm2)-9.525全ねじ(軟鋼、ステンテス)石膏ボード:照明器具用(9.5/2枚貼り):600×600、スイッチ・コンセント用:(12.5):55×95SD390/D16以下
電圧(V)1818-DC18DC18DC36
高さ(mm)320-965---
全長(mm)665-1050---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト