ツール用品技術窓口

ミルウォーキー M18 FUEL 125MM ポータブルバンドソー M18 CBS125-0C0 JP

ミルウォーキー M18 FUEL 125MM ポータブルバンドソー

通常単価(税別)
62,524
税込単価
68,776
通常出荷日:1日目

【特長】・高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターがランタイムの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電式バンドソー
  • 切断能力:丸パイプ (mm)
    85
  • 電源 (V)
    18
  • 切断能力:角パイプ (mm)
    85×85
  • JANコード
    4573592030589
  • 質量(g)
    6600.0
  • トラスココード
    362-9266

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

M18 CBS125-0C0 JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
M18 CBS125-0C0 JP使用可能電池パック:M18B2 JP、M18B5 JP、M18 HB3 JP、M18 HB8 JP、M18 HB12 JP
使用可能充電器:M18 DFC JP、M12-18FC JP、M12-18SC JP
ブレード寸法(mm):1139.83(周長)×12.7(幅)×0.5(厚み)
最大切断能力(mm):125×125
燃料ゲージ:Yes
LEDライト:Yes
切断能力角パイプ(mm):85×85
切断能力丸パイプ(Φmm):85
電圧(V):18
6.6kg中国

M18 CBS125-0C0 JPの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電式バンドソー
切断能力:丸パイプ(mm)
85
電源(V)
18
切断能力:角パイプ(mm)
85×85
JANコード
4573592030589
質量(g)
6600.0
トラスココード
362-9266
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18 CBS125-0C0 JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,524
( 68,776 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターがランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
・REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現します。
・CPT(Constant Power Technology:コンスタントパワーテクノロジー)高負荷時でも回転数を維持し、高速切断を実現します。
・Jobsite Armor Technology(ジョブサイトアーマーテクノロジー):落下や衝撃から本体または部材を保護します。
・金属製ギアボックス:従来のチェーン型に比べて修理しやすく、長寿命なフルメタル製ギアボックスです。
・ワンタッチ調整シュー:工具無しで調整、取り外し可能なシューです
・業界最大クラスの切断能力:最大125mm×125mmまでの切断に対応します
・LEDライト:暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載です
【用途】
・パイプ管切断作業に。

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミルウォーキー M18 FUEL 125MM ポータブルバンドソーの型番M18 CBS125-0C0 JPのページです。 型番M18 CBS125-0C0 JPに関する仕様情報を記載しております。
ミルウォーキー M18 FUEL 125MM ポータブルバンドソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミルウォーキー M18 FUEL 125MM ポータブルバンドソー
ミルウォーキー M12 FUEL 64MM コンパクトバンドソー
ロータリバンドソー CB18FE
充電式ポータブルバンドソーPB183D
充電式ポータブルバンドソーPB001G
AC100V/360WロータリーバンドソーEA841XG-18
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)HiKOKI(旧日立工機)マキタマキタエスコ
通常価格62,52448,804269,61633,890 -59,730 -285,790
通常出荷日1日目1日目1日目3日目3日目6日目
商品タイプ充電式バンドソー充電式バンドソーバンドソー充電式バンドソー充電式バンドソーバンドソー
切断能力:丸パイプ(mm)8564180/11566120180/115
電源(V)1812単相100184014.4/18
切断能力:角パイプ(mm)85×8564×64150/10066×66127×120150/100
JANコード45735920305894573582680275----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト