ツール用品技術窓口

ミルウォーキー M12 FUEL 64MM コンパクトバンドソー

通常単価(税別)
48,804
税込単価
53,684
通常出荷日:1日目

【特長】・高出力、省エネ設計のブラシレスモーターがランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートしま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電式バンドソー
  • 切断能力:丸パイプ (mm)
    64
  • 電源 (V)
    12
  • 切断能力:角パイプ (mm)
    64×64
  • 全高(mm)
    153
  • 全長(mm)
    359
  • 全幅(mm)
    203
  • JANコード
    4573582680275
  • 質量(g)
    2800.0
  • トラスココード
    362-9268

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

M12 FBS64-0C0 JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
M12 FBS64-0C0 JP使用可能電池パック:M12B2 JP、M12B3 JP、M12B4 JP、M12B6 JP
使用可能充電器:C12C JP、M12-18FC JP、M12-18SC JP
切断能力角パイプ(mm):64×64
切断能力丸パイプ(Φmm):64
全長(mm):359
全幅(mm):203
全高(mm):153
電圧(V):12
周速(m/min):0~174(2.9m/s)
回転数(無負荷)(rpm):0~174(m/min-1)
ブレード寸法(mm):776.3(周長)×13(幅)×0.5(厚み)
LEDライト:Yes
燃料ゲージ:Yes
2.8kg中国

M12 FBS64-0C0 JPの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電式バンドソー
切断能力:丸パイプ(mm)
64
電源(V)
12
切断能力:角パイプ(mm)
64×64
全高(mm)
153
全長(mm)
359
全幅(mm)
203
JANコード
4573582680275
質量(g)
2800.0
トラスココード
362-9268

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M12 FBS64-0C0 JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,804
( 53,684 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高出力、省エネ設計のブラシレスモーターがランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします
・REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現します
・小型・軽量で扱いやすく、頭上での切断作業にも最適です
・専用刃:全長776.3mm使用します
【用途】
・丸・角パイプの切断に

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミルウォーキー M12 FUEL 64MM コンパクトバンドソーの型番M12 FBS64-0C0 JPのページです。 型番M12 FBS64-0C0 JPに関する仕様情報を記載しております。
ミルウォーキー M12 FUEL 64MM コンパクトバンドソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミルウォーキー M12 FUEL 64MM コンパクトバンドソー
ミルウォーキー M18 FUEL 125MM ポータブルバンドソー
ロータリーバンドソー CB12VA2
ロータリーバンドソーEA841XG-17
充電式ポータブルバンドソーPB183D
バンドソー
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)HiKOKI(旧日立工機)エスコマキタボッシュ
通常価格48,80462,52464,555146,55033,890 -64,067
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目1日目
商品タイプ充電式バンドソー充電式バンドソーバンドソーバンドソー充電式バンドソーバンドソー
切断能力:丸パイプ(mm)6485120123/5066120(ベース無し)、115(ベース使用時:0°)、50(ベース使用時:45°)
電源(V)1218単相100AC10018100
切断能力:角パイプ(mm)64×6485×85120105×105/50×5066×66120×120(ベース無し)、100×100(ベース使用時:0°)、50×50(ベース使用時:45°)
全高(mm)153-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト