17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミルウォーキー M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ用電池パック

通常単価(税別)
31,165
税込単価
34,282
通常出荷日:1日目

ミルウォーキーM18商品全てに使用できるパワーブーストバッテリーです。

  • 種類
    その他関連用品
  • 種類
    電池パック
  • 適合機種
    M18シリーズ
  • 電圧(V)
    18
  • 容量(Ah)
    12
  • JANコード
    4573592060135
  • 質量(g)
    1700.0
  • トラスココード
    255-3702

型番:

M18 HB12 JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M18 HB12 JPの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
種類
電池パック
適合機種
M18シリーズ
電圧(V)
18
容量(Ah)
12
JANコード
4573592060135
質量(g)
1700.0
トラスココード
255-3702

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18 HB12 JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,165
( 34,282 )
1日目

詳細情報

基本情報

ミルウォーキーM18商品全てに使用できるパワーブーストバッテリーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルウォーキー M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ用電池パックの型番M18 HB12 JPのページです。 型番M18 HB12 JPに関する仕様情報を記載しております。
ミルウォーキー M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ用電池パックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミルウォーキー M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ用電池パック
ミルウォーキー M12 32mm ケーブルカッター(12V)用電池パック
ミルウォーキー M18用電池パック
ミルウォーキー M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ用充電器
M18 バッテリー
ミルウォーキー M12-M18 スーパーチャージャー
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格31,1659,0676,841 -22,34532,800 -25,285
通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目9日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他電動工具その他関連用品
種類電池パック電池パック電池パック充電器-充電器
適合機種M18シリーズM12シリーズM18シリーズM18シリーズM18シリーズM12シリーズ、M18シリーズ
電圧(V)181218-18-
容量(Ah)124.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト