17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミルウォーキー M18用電池パック

通常単価(税別)
6,84110,080
税込単価
7,52511,088
通常出荷日:1日目~2日目

ミルウォーキーM18製品全てに使用できる電池パック(M18 B2 JP、M18 HB3 JP)です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

容量(Ah)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
2.0
4573592060098
400.0
255-3709
1個
3.0
4573592060104
700.0
255-3698
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,841
( 7,525 )
2日目
10,080
( 11,088 )
1日目

詳細情報

基本情報

ミルウォーキーM18製品全てに使用できる電池パック(M18 B2 JP、M18 HB3 JP)です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルウォーキー M18用電池パックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミルウォーキー M18用電池パック
ミルウォーキー M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ用電池パック
ミルウォーキー M12 32mm ケーブルカッター(12V)用電池パック
M18 バッテリー
ミルウォーキー M12-M18 スーパーチャージャー
電動工具用充電器 M18 デュアルベイスーパーチャージャー
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格6,841-31,1659,06732,800 -25,28547,800
通常出荷日1日目〜1日目1日目9日目1日目9日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他電動工具その他関連用品その他電動工具
種類電池パック電池パック電池パック-充電器-
適合機種M18シリーズM18シリーズM12シリーズM18シリーズM12シリーズ、M18シリーズM18シリーズ
電圧(V)18181218-AC100
よく一緒に購入される商品

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト