ツール用品技術窓口
【特長】
・MXF DH2528H専用の運搬キャスターです
・MX FUELバッテリーと充電器を装着可能です
・本体にバッテリーを付け状態であれば、本体、バッテリー2個、充電器を同時に運搬できます

ベッセル
バッテリーパック 18V

KTC(京都機械工具)
インパクトレンチ(18V)用充電器
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
プロクソン製ミニルーター用 ダイヤモンドカッター
5通常価格(税別):4,614円

E-Value
ケーブルクランプ PRO CCPシリーズ
5通常価格(税別):325円~

日本精密機械工作
リューター 精密ハンドグラインダー用カーボンブラシ
0通常価格(税別):1,360円~

日本精密機械工作
リューター カーボンブラシ
0通常価格(税別):1,330円~

マキタ
充電式エアダスタAS
0通常価格(税別):20,290円~

エスコ
1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリルセット(左回転用/HSS)
0通常価格(税別):13,050円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~