17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミルウォーキー M12 サンダーポリッシャー M12 BPS-0 APJ

ミルウォーキー M12 サンダーポリッシャー

通常単価(税別)
15,484
税込単価
17,032
通常出荷日:1日目

【特長】・無段変速トリガーで高い操作性があります・アクセサリー5種類付き(ポリッシャーパッド、サンディ...

詳細を確認

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

M12 BPS-0 APJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
M12 BPS-0 APJ使用可能電池パック:M12B2 JP、M12B3 JP、M12B4 JP、M12B6 JP
使用可能充電器:C12C JP、M12-18FC JP、M12-18SC JP
電圧(V):12V
回転数(無負荷)(rpm):0-2800(1速)/8300(2速)
スピンドルサイズ:M9×0.75(ネジピッチ)
LEDライト:Yes
燃料ゲージ:Yes
0.8kg中国

M12 BPS-0 APJの仕様・寸法情報

回転数(min⁻¹)
0~2800(1速)/8300(2速)
電源(V)
12
種類
本体
JANコード
4573582680244
質量(g)
800.0
トラスココード
362-9271

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M12 BPS-0 APJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,484
( 17,032 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無段変速トリガーで高い操作性があります
・アクセサリー5種類付き(ポリッシャーパッド、サンディングパット、羊毛バフ、ポリッシャースポンジ(黄・白))
・工具なしで簡単にアクセサリー交換
・サイドハンドル付
【用途】
・携帯性に優れた車両整備士向けの製品

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミルウォーキー M12 サンダーポリッシャーの型番M12 BPS-0 APJのページです。 型番M12 BPS-0 APJに関する仕様情報を記載しております。
ミルウォーキー M12 サンダーポリッシャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミルウォーキー M12 サンダーポリッシャー
サンダーポリッシャー
75mm/18Vポリッシャー(充電式)EA809PS-16
AC100V/800~2400rpm電動ポリッシャー(50mm)EA809PX-41
125ミリランダムオービットポリッシャ
充電式ランダムオービットポリッシャPO500D
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)マキタエスコエスコマキタマキタ
通常価格15,48434,97652,71127,20630,73936,890 -
通常出荷日1日目3日目1日目2日目3日目3日目
回転数(min⁻¹)0~2800(1速)/8300(2速)0~3200520~780800~24000~6800通常モード:0~6800、仕上げモード:0~5200
電源(V)12AC10018AC100AC10018
種類本体本体本体本体本体本体
JANコード4573582680244-----
質量(g)800.0-----
よく一緒に購入される商品

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト