ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 1356Nm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,984
税込単価
43,982

【特長】・空圧とコード付きインパクトレンチを置き換えるパワーだけでなく、携帯性...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    充電インパクトレンチ
  • 最大締付トルク (N・m)
    1356
  • 電圧 (V)
    18
  • 差し込み角 (mm)
    12.7
  • 無負荷回転数 (min-1)
    0~1400
  • 無負荷回転数高速 (min-1)
    0~1750
  • 無負荷回転数低速 (min-1)
    0~550
  • 最大打撃数 (min-1)
    1750
  • 最大打撃数高速 (min-1)
    2100
  • 最大打撃数低速 (min-1)
    950
  • 付属品
    本体のみ
  • JANコード
    4573592030046
  • 質量(g)
    2600.0
  • トラスココード
    257-7058

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

M18 FHIWF12-0X0 JP
解除
    数量:

    M18 FHIWF12-0X0 JPの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    充電インパクトレンチ
    最大締付トルク(N・m)
    1356
    電圧(V)
    18
    差し込み角(mm)
    12.7
    無負荷回転数(min-1)
    0~1400
    無負荷回転数高速(min-1)
    0~1750
    無負荷回転数低速(min-1)
    0~550
    最大打撃数(min-1)
    1750
    最大打撃数高速(min-1)
    2100
    最大打撃数低速(min-1)
    950
    付属品
    本体のみ
    JANコード
    4573592030046
    質量(g)
    2600.0
    トラスココード
    257-7058

    型番リスト

    表示件数
    型番
    M18 FHIWF12-0X0 JP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    39,984
    ( 43,982 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・空圧とコード付きインパクトレンチを置き換えるパワーだけでなく、携帯性にもこだわった設計で、作業効率を大幅に向上させます
    【用途】
    ・ボルト全般用

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 1356Nmの型番M18 FHIWF12-0X0 JPのページです。 型番M18 FHIWF12-0X0 JPに関する仕様情報を記載しております。
    ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 1356Nmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 1356Nm
    ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 1627Nm
    ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 2033Nm
    ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 745Nm
    充電式インパクトレンチ(18V)
    ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V)セット品 340Nm
    メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)空研ミルウォーキー(MILWAUKEE)
    通常価格39,98452,72475,26429,204105,49463,198 -
    通常出荷日2日目2日目4日目2日目4日目1日目〜
    商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
    最大締付トルク(N・m)135616272033745580-
    電圧(V)181818181818
    差し込み角(mm)12.719.0525.412.7--
    無負荷回転数(min-1)0~14000~8000~1100、0~14000~1325、0~19501550-

    インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト