ツール用品技術窓口

確定しました

ミルウォーキー 充電ラチェットレンチ(12V)ロングタイプ 本体のみ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,244
税込単価
29,968

【特長】・奥まった場所にも対応する、手締めも可能なモデルです。・業界を牽引する...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    充電インパクトレンチ
  • 最大締付トルク (N・m)
    75
  • 電圧 (V)
    12
  • 差し込み角 (mm)
    9.5
  • 無負荷回転数 (min-1)
    0~200
  • 最大打撃数 (min-1)
    4000
  • 付属品
    本体のみ
  • JANコード
    4573582680053
  • 質量(g)
    1200
  • トラスココード
    257-7050
  • 本体寸法(mm)
    362×69×50

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

M12 FIR38LR-0 JP
解除
    数量:

    M12 FIR38LR-0 JPの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    充電インパクトレンチ
    最大締付トルク(N・m)
    75
    電圧(V)
    12
    差し込み角(mm)
    9.5
    無負荷回転数(min-1)
    0~200
    最大打撃数(min-1)
    4000
    付属品
    本体のみ
    JANコード
    4573582680053
    質量(g)
    1200
    トラスココード
    257-7050
    本体寸法(mm)
    362×69×50
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    M12 FIR38LR-0 JP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,244
    ( 29,968 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・奥まった場所にも対応する、手締めも可能なモデルです。
    ・業界を牽引するFUELテクノロジーは強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。
    ・狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載しました。
    【用途】
    ・整備士、車両全般の整備に。

    ご注意

    • 電池パック・充電器は別売です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミルウォーキー 充電ラチェットレンチ(12V)ロングタイプ 本体のみの型番M12 FIR38LR-0 JPのページです。 型番M12 FIR38LR-0 JPに関する仕様情報を記載しております。
    ミルウォーキー 充電ラチェットレンチ(12V)ロングタイプ 本体のみのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミルウォーキー 充電ラチェットレンチ(12V)ロングタイプ 本体のみ
    ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V)本体のみ
    ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(12V)
    充電ラチェットレンチ(10.8V)
    ミルウォーキー 充電アングルインパクトレンチ(12V)
    18V充電コードレスインパクトレンチ
    メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ベッセルミルウォーキー(MILWAUKEE)ベッセル
    通常価格27,24426,26461,62257,48429,204102,095
    通常出荷日4日目2日目2日目1日目1日目1日目
    商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
    最大締付トルク(N・m)7533933939300500
    電圧(V)12181210.81218
    差し込み角(mm)9.512.712.7-12.7-
    無負荷回転数(min-1)0~2000~1200、0~1650-2600~30002000
    よく一緒に購入される商品

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました