17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ミルウォーキー M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ

ミルウォーキー M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ
通常単価(税別)
28,22430,184
税込単価
31,04633,202
通常出荷日:1日目

【特長】・無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載しています・一般的なコードレス...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 電池パック・充電器は別売です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

差し込み角

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
6.3
4573582680183
1200
362-9269
1個
9.5
4573582680190
700
362-9259
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,224
( 31,046 )
1日目
30,184
( 33,202 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載しています
・一般的なコードレス製品を最大35%上回る速さです
・凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え出来ます
・ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mmです
・最大450rpmで、負荷状態での生産性を向上します
・高級金属製コンポーネントでより優れた耐久性です
・現場環境で工具の寿命が延長します
・POWERSTATEブラシレスモーターを搭載したMilwaukeeのコードレスラチェットは、空圧工具より耐久性が高く、長時間の使用に適しています
【用途】
・ボルト・ナットの締緩作業に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 電池パック・充電器は別売です。

商品情報

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
M12 FHIR14-0 JP使用可能電池パック:M12B2 JP、M12B3 JP、M12B4 JP、M12B6 JP
使用可能充電器:C12C JP、M12-18FC JP、M12-18SC JP
締付けトルク:47 Nm
無負荷回転数(min(の-1乗)):0~450
ソケット差込角(mm):6.3
長さ:272(mm) 
電圧:12(V)
アンビル:1/4インチ 
ヘッドの厚さ(mm):19
1.2kg中国
M12 FHIR38-0 JP使用可能電池パック:M12B2 JP、M12B3 JP、M12B4 JP、M12B6 JP
使用可能充電器:C12C JP、M12-18FC JP、M12-18SC JP
締付けトルク:47 Nm
無負荷回転数(min(の-1乗)):0~450
ソケット差込角(mm):9.5
電圧(V):12
LEDライト:はい 
アンビル:3/8インチ
長さ(mm):272 
ヘッド厚さ(mm):19
0.7kg中国

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミルウォーキー M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミルウォーキー M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ
ミルウォーキー 充電アングルインパクトレンチ(12V)
ナットランナー(M22Uリブランナー)
ミルウォーキー 充電ラチェットレンチ(12V)ロングタイプ 本体のみ
DC18V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813PD-12
18V コードレスインパクトレンチ FWR18DF
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)TONEミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコHiKOKI(旧日立工機)
通常価格28,224-29,204547,24127,469126,09227,496
通常出荷日1日目1日目5日目4日目2日目4日目
商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチインパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)4730073575470162
電圧(V)1212単相200121818
無負荷回転数(min-1)0~4500~3000140~2000~15500~2400
付属品本体のみ本体のみ本体のみ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト