ツール用品技術窓口

ミルウォーキー M18 FUEL 45MM SDS MAXハンマードリル M18 FHM-0C0 JP

ミルウォーキー M18 FUEL 45MM SDS MAXハンマードリル

通常単価(税別)
95,844
税込単価
105,428
通常出荷日:1日目

【特長】・M18 FHMは、MILWUKEEが製造した中で生産性の高いSDS‐Maxツールであり、コー...

詳細を確認

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

M18 FHM-0C0 JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

型番仕様・規格質量付属品製造国
M18 FHM-0C0 JP使用可能電池パック:M18B2 JP、M18B5 JP、M18 HB3 JP、M18 HB8 JP、M18 HB12 JP
使用可能充電器:M18 DFC JP、M12-18FC JP、M12-18SC JP
電源電圧:18V
燃料ゲージ:YES
LEDライト:YES
回転数(無負荷)(rpm):0~380
先端取付け方式:SDS MAX
打撃エネルギー(J):11
最大穴開け:【コンクリート(mm)】45、【コアビット(mm)】150、【トンネルビット(mm)】65
最適穴開け能力:【コンクリート(mm)】16~38
打撃数(bpm):0~2900
9.5kg
グリスチューブ
サイドハンドル
ハードケース
中国

M18 FHM-0C0 JPの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電ハンマードリル
電圧(V)
18
シャンク形状
SDS-maxシャンク
最大無負荷回転数(min-1)
380
最大打撃数(min-1)
2900
JANコード
4573592030121
質量(g)
9500.0
トラスココード
362-4275

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18 FHM-0C0 JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,844
( 105,428 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・M18 FHMは、MILWUKEEが製造した中で生産性の高いSDS‐Maxツールであり、コードレスM18プラットフォームの柔軟性を備えたACスタイルの電力を供給します
・高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターはランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします
・REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現します
・MILWAUKEE REDLITHIUM‐IONバッテリーは、耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします
・トリガーロックオンにより、長時間のチッピングアプリケーションでトリガーを保持する必要がなくなります
・大きな防振バックハンドルで両手を使うドリル作業をサポートし、振動を最小限に抑えます
・ツールの整備が必要になるとサービスライトインジケーターが点灯します
・防振サイドハンドルが振動の発生を低減します
【用途】
・コンクリートや石材、ハツリ機に

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミルウォーキー M18 FUEL 45MM SDS MAXハンマードリルの型番M18 FHM-0C0 JPのページです。 型番M18 FHM-0C0 JPに関する仕様情報を記載しております。
ミルウォーキー M18 FUEL 45MM SDS MAXハンマードリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミルウォーキー M18 FUEL 45MM SDS MAXハンマードリル
ミルウォーキー M18 FUEL 26MM SDS-PLUS ハンマードリル
ミルウォーキー M12 FUEL 13MM SDS PLUSハンマードリル
充電ハンマードリル(18V・SDS-maxシャンク)
SDS-maxシャンク ハンマドリル DH45MA
ハンマードリル
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ボッシュHiKOKI(旧日立工機)ボッシュ
通常価格95,84448,80426,264265,22795,814107,594
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル
電圧(V)18181218単相100100(50-60Hz)
シャンク形状SDS-maxシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンク
最大無負荷回転数(min-1)38013300-9000~305380340
最大打撃数(min-1)2900488065750~276029003050
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト