17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V)セット品 340Nm

通常単価(税別)
62,04982,673
税込単価
68,25490,940
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・正転逆転最大トルク339Nmのパワーに小型で軽量の設計を組み合わせました。・狭く入り組んだ場...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最大締付トルク

(N・m)

差し込み角

(mm)

無負荷回転数

(min-1)

無負荷回転数高速

(min-1)

無負荷回転数低速

(min-1)

最大打撃数

(min-1)

最大打撃数高速

(min-1)

最大打撃数低速

(min-1)

JANコード

質量(g)

トラスココード

本体寸法(mm)

容量(Ah)

最小発注数量
339
12.7
0~2400
0~2400
0~900
0~3500
3500
1000
4573592030534
3200.0
257-7053
200×120×60
-
1個
745
12.7
0~2575
0~2575
0~1250
0~3100
3100
900
4573592030671
3700.0
257-7056
205×152×68
-
1個
1627
19.05
0~1800
0~1800
0~300
0~2400
2400
850
4573592030480
4900.0
257-7064
225×213×78
2~12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,049
( 68,254 )
2日目
62,527
( 68,780 )
1日目
82,673
( 90,940 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・正転逆転最大トルク339Nmのパワーに小型で軽量の設計を組み合わせました。
・狭く入り組んだ場所での作業効率を向上させます。
【用途】
・ボルト全般用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V)セット品 340Nmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V)セット品 340Nm
ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 1627Nm
ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 2033Nm
ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 745Nm
ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 1356Nm
充電式インパクトレンチ(18V)
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)空研
通常価格62,049-52,72475,26428,73039,984105,494
通常出荷日1日目〜2日目4日目2日目2日目4日目
商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
電圧(V)181818181818
付属品本体のみ本体のみ本体のみ本体のみ-
よく一緒に購入される商品

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト