ツール用品技術窓口

確定しました

ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V)本体のみ

通常単価(税別)
26,264
税込単価
28,890
通常出荷日:2日目

【特長】・正転逆転最大トルク339Nmのパワーに小型で軽量の設計を組み合わせました・狭く入り組んだ場所...

詳細を確認
  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

M18 FIW212-0X0 JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M18 FIW212-0X0 JPの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)
339
電圧(V)
18
差し込み角(mm)
12.7
無負荷回転数(min-1)
0~1200、0~1650
無負荷回転数高速(min-1)
0~2400
無負荷回転数低速(min-1)
0~900
最大打撃数(min-1)
2400
最大打撃数高速(min-1)
3500
最大打撃数低速(min-1)
1000
付属品
本体のみ
JANコード
4573592030022
質量(g)
1100.0
トラスココード
257-7055

型番リスト

表示件数
型番
M18 FIW212-0X0 JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,264
( 28,890 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・正転逆転最大トルク339Nmのパワーに小型で軽量の設計を組み合わせました
・狭く入り組んだ場所での作業効率を向上させます
【用途】
・ボルト全般用

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V)本体のみの型番M18 FIW212-0X0 JPのページです。 型番M18 FIW212-0X0 JPに関する仕様情報を記載しております。
ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V)本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V)本体のみ
ミルウォーキー 充電ラチェットレンチ(12V)ロングタイプ 本体のみ
充電式インパクトレンチ(18V)
18V充電コードレスインパクトレンチ
ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 1627Nm
ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 745Nm
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)空研ベッセルミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格26,26427,244105,494102,09552,72429,204
通常出荷日2日目4日目4日目1日目2日目2日目
商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)339755805001627745
電圧(V)181218181818
差し込み角(mm)12.79.5--19.0512.7
無負荷回転数(min-1)0~1200、0~16500~200155020000~8000~1325、0~1950

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト