ツール用品技術窓口

ミルウォーキー M18 FUEL 26MM SDS-PLUS ハンマードリル M18 FHX-0X0 JP

ミルウォーキー M18 FUEL 26MM SDS-PLUS ハンマードリル

通常単価(税別)
48,804
税込単価
53,684
通常出荷日:1日目

【特長】・8.0Ahパワーブーストバッテリー装着で、104穴あけが可能です(直径14mm、深さ50mm...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電ハンマードリル
  • 電圧 (V)
    18
  • シャンク形状
    SDSプラスシャンク
  • 2段階切替有無
    有(3段階)
  • 最大無負荷回転数 (min-1)
    1330
  • 最大打撃数 (min-1)
    4880
  • 消費電力 (W)
    36~216
  • 穴あけ能力(mm)コンクリート
    65
  • 穴あけ能力(mm)木工
    28
  • 本体寸法(mm)
    340×90×230
  • JANコード
    4573592030107
  • 質量(g)
    4600.0
  • トラスココード
    362-9255
  • 穴あけ能力(mm)鉄工
    13

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

M18 FHX-0X0 JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
M18 FHX-0X0 JP使用可能電池パック:M18B2 JP、M18B5 JP、M18 HB3 JP、M18 HB8 JP、M18 HB12 JP
使用可能充電器:M18 DFC JP、M12-18FC JP、M12-18SC JP
SDS-PLUSシャンク
チャックフランジ径:46mm
穴あけ能力:コンクリート 26mm、金属 13mm、木材 28mm、石材コア抜き 65mm
無負荷回転数(min(の-1乗)):0~1330
打撃数(min(の-1乗)):0~4880
消費電力(W):36~216
電圧:18V
打撃エネルギー:2.7J
モード:【3モード】ドリル・ハンマードリル・ハツリ
4.6kg中国

M18 FHX-0X0 JPの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電ハンマードリル
電圧(V)
18
シャンク形状
SDSプラスシャンク
2段階切替有無
有(3段階)
最大無負荷回転数(min-1)
1330
最大打撃数(min-1)
4880
消費電力(W)
36~216
穴あけ能力(mm)コンクリート
65
穴あけ能力(mm)木工
28
本体寸法(mm)
340×90×230
JANコード
4573592030107
質量(g)
4600.0
トラスココード
362-9255
穴あけ能力(mm)鉄工
13

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18 FHX-0X0 JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,804
( 53,684 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・8.0Ahパワーブーストバッテリー装着で、104穴あけが可能です(直径14mm、深さ50mm)。
・噛み込み時に工具を電気制御して停止するAUTOSTOPキックバック防止機能付です。
・衝撃エネルギー2.7Jで、多くの作業をスピーディーに遂行します。
・REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターをバッテリーの使用状況を常にモニターすることで工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現しました。
・振動を最小限に抑えて快適さを最大化させるAVS防振システムを搭載しています。
・ブラシレスモーターはランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
【用途】
・様々な穴あけ作業に。

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミルウォーキー M18 FUEL 26MM SDS-PLUS ハンマードリルの型番M18 FHX-0X0 JPのページです。 型番M18 FHX-0X0 JPに関する仕様情報を記載しております。
ミルウォーキー M18 FUEL 26MM SDS-PLUS ハンマードリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミルウォーキー M18 FUEL 26MM SDS-PLUS ハンマードリル
ミルウォーキー M12 FUEL 13MM SDS PLUSハンマードリル
ハンマードリル
26ミリハンマドリルHR2631F
26ミリ集じんハンマドリルHR2651
20ミリ充電式ハンマドリルHR202D
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ボッシュマキタマキタマキタ
通常価格48,80426,26496,59933,21837,11140,987 -
通常出荷日1日目1日目1日目3日目3日目3日目
商品タイプ充電ハンマードリル充電ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル充電ハンマードリル
電圧(V)1812100(50-60Hz)単相100単相10018
シャンク形状SDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDS-maxシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンク
2段階切替有無有(3段階)有(3段階)有(3段階)有(3段階)
最大無負荷回転数(min-1)13300-900340120012001100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト