ツール用品技術窓口

ミルウォーキー M12 ユニバーサル集じんアダプター M12 UDEL-0B APJ

ミルウォーキー M12 ユニバーサル集じんアダプター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,284
税込単価
27,812

【特長】・自動オンモード:エクストラクターでオン/オフを切り替え可能です・ユニ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    関連部品
  • JANコード
    4573582680084
  • 質量(g)
    2100.0
  • トラスココード
    362-4283

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

M12 UDEL-0B APJ
解除
    数量:

    商品スペック

    型番仕様・規格質量製造国
    M12 UDEL-0B APJ使用可能電池パック:M12B2 JP、M12B3 JP、M12B4 JP、M12B6 JP
    使用可能充電器:C12C JP、M12-18FC JP、M12-18SC JP
    品名:M12 ユニバーサル集じんアダプター
    本体寸法(mm)奥行:390
    本体寸法(mm)高さ:342
    本体寸法(mm)幅:377
    電源電圧:12V
    最大カラーサイズ径:41~61mm
    ストローク長:20mm
    最大穴あけ能力:16/30mm
    最長ドリルビット:210mm
    最大切込深さ:203mm
    2.1kg中国

    M12 UDEL-0B APJの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    関連部品
    JANコード
    4573582680084
    質量(g)
    2100.0
    トラスココード
    362-4283

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    M12 UDEL-0B APJ
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,284
    ( 27,812 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・自動オンモード:エクストラクターでオン/オフを切り替え可能です
    ・ユニバーサルダストエクストラクターです
    ・ユニバーサルハンドルシステム :ほぼ全てのSDSとロータリーハンマー、および一部のACおよびDCハンマードリルと互換性があります
    ・MILWAUKEE REDLITHIUM -IONバッテリーは、耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします
    ・交換可能なHEPAフィルター :高品質の破片ろ過性能と低コストを実現です
    ・頭上および水平掘削での作業負担を最小限に抑える軽量コンパクト設計です
    ・各種M12バッテリーと互換性があります
    【用途】
    ・M12 FUEL SDS PLUSハンマー専用集じんアダプター

    ご注意

    • 電池パック・充電器は別売です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミルウォーキー M12 ユニバーサル集じんアダプターの型番M12 UDEL-0B APJのページです。 型番M12 UDEL-0B APJに関する仕様情報を記載しております。
    ミルウォーキー M12 ユニバーサル集じんアダプターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミルウォーキー M12 ユニバーサル集じんアダプター
    ミルウォーキー M12 FUEL 13MM SDS PLUSハンマードリル
    26ミリ集じんハンマドリルHR2651
    吸じんハンマードリル
    集じんシステムDX01・DX03
    チャックアダプター(キーレスチャック)
    メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)マキタボッシュマキタボッシュ
    通常価格25,28426,26437,11147,55512,483 -4,161
    通常出荷日1日目1日目3日目1日目3日目1日目
    商品タイプ関連部品充電ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル関連部品関連部品
    JANコード45735826800844573582680091----
    質量(g)2100.01500.0----
    トラスココード362-4283362-4291----

    ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト