ツール用品技術窓口

確定しました

ミルウォーキー 充電アングルインパクトレンチ(12V)

通常単価(税別)
29,204
税込単価
32,124
通常出荷日:1日目

【特長】・最大逆転トルク300Nmのパワーをキープし、通常のインパクトレンチでは入り込めない場所での作...

詳細を確認
  • 電池パック(M12B3JP)・充電器(C12CJP)は別売です。

型番:

M12 FRAIWF12-0 JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M12 FRAIWF12-0 JPの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)
300
電圧(V)
12
差し込み角(mm)
12.7
無負荷回転数(min-1)
0~3000
無負荷回転数高速(min-1)
0~3000
無負荷回転数低速(min-1)
0~1550
最大打撃数(min-1)
0~3600
最大打撃数高速(min-1)
3600
最大打撃数低速(min-1)
1350
付属品
本体のみ
JANコード
4573582680039
質量(g)
1500.0
トラスココード
257-7052
本体寸法(mm)
335×71×60
容量(Ah)
2-6

型番リスト

表示件数
型番
M12 FRAIWF12-0 JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,204
( 32,124 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大逆転トルク300Nmのパワーをキープし、通常のインパクトレンチでは入り込めない場所での作業を実現しました。
【用途】
・ボルト全般

ご注意

  • 電池パック(M12B3JP)・充電器(C12CJP)は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルウォーキー 充電アングルインパクトレンチ(12V)の型番M12 FRAIWF12-0 JPのページです。 型番M12 FRAIWF12-0 JPに関する仕様情報を記載しております。
ミルウォーキー 充電アングルインパクトレンチ(12V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミルウォーキー 充電アングルインパクトレンチ(12V)
14.4V 充電アングルインパクトレンチ
ミルウォーキー 充電ラチェットレンチ(12V)ロングタイプ 本体のみ
18V充電コードレスインパクトレンチ
充電式インパクトレンチ(18V)
充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)Panasonicミルウォーキー(MILWAUKEE)ベッセル空研東空販売
通常価格29,20487,657 -27,244102,095105,494108,500
通常出荷日1日目1日目〜4日目1日目4日目1日目
商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)3008075500580280
電圧(V)1214.412181818
差し込み角(mm)12.7-9.5--12.7
無負荷回転数(min-1)0~30000~23000~200200015500~2700

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト