ツール用品技術窓口

ミルウォーキー 充電インパクトドライバー(12V)本体のみ サイレントタイプ

通常単価(税別)
28,224
税込単価
31,046
通常出荷日:1日目

【特長】・周りへの配慮だけでなく使用者への騒音による負担を軽減する油圧式サイレントインパクトドライバー...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    12
  • 最大トルク (N・m)
    50
  • 質量 (g)
    900
  • 充電式
  • 販売セット内容
    本体のみ
  • 打撃数(min[[の-1乗]])強
    0~3400
  • 打撃数(min[[の-1乗]])弱
    0~950
  • 打撃数(min[[の-1乗]])中
    0~2200
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
    0~3200
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱
    0~1100
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])中
    0~2200
  • JANコード
    4573582680015
  • トラスココード
    257-7036
  • 本体寸法(mm)
    140×177×58
  • 最大締付トルク(N・m)強
    50
  • 最大締付トルク(N・m)弱
    16
  • 最大締付トルク(N・m)中
    40

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

M12 FQID-0 JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M12 FQID-0 JPの仕様・寸法情報

電圧(V)
12
最大トルク(N・m)
50
質量(g)
900
充電式
販売セット内容
本体のみ
打撃数(min[[の-1乗]])強
0~3400
打撃数(min[[の-1乗]])弱
0~950
打撃数(min[[の-1乗]])中
0~2200
無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
0~3200
無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱
0~1100
無負荷回転数(min[[の-1乗]])中
0~2200
JANコード
4573582680015
トラスココード
257-7036
本体寸法(mm)
140×177×58
最大締付トルク(N・m)強
50
最大締付トルク(N・m)弱
16
最大締付トルク(N・m)中
40
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M12 FQID-0 JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,224
( 31,046 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・周りへの配慮だけでなく使用者への騒音による負担を軽減する油圧式サイレントインパクトドライバーです。
・同型種モデルの中でも特に長い最大トルク継続を誇る高性能モデルです。
【用途】
・ネジ全般

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルウォーキー 充電インパクトドライバー(12V)本体のみ サイレントタイプの型番M12 FQID-0 JPのページです。 型番M12 FQID-0 JPに関する仕様情報を記載しております。
ミルウォーキー 充電インパクトドライバー(12V)本体のみ サイレントタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミルウォーキー 充電インパクトドライバー(12V)本体のみ サイレントタイプ
EXENA 充電インパクトドライバー 本体のみ
充電スティックインパクトドライバー 7.2V 本体のみ
[充電式]インパクトドライバー(本体のみ)EA813PE-16
M12 FUEL インパクトドライバー
充電式 10.8V バッテリーインパクトドライバー GDR10.8V-ECH(本体のみ)
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)PanasonicPanasonicエスコミルウォーキー(MILWAUKEE)ボッシュ
通常価格28,22427,771 -24,52125,33020,69622,471
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
電圧(V)12187.27.212DC10.8
最大トルク(N・m)501552525170110
質量(g)9008004205503000.0900(バッテリー含)
充電式
販売セット内容本体のみ本体のみ本体のみ本体のみ本体/ケース付本体のみ
よく一緒に購入される商品

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト