ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 745Nm

通常単価(税別)
29,204
税込単価
32,124
通常出荷日:2日目

【特長】・最大締付けトルク745Nmのインパクトレンチです・M18 5.0Ahバッテリーを付けた状態の...

詳細を確認
  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

M18 FMTIW2F12-0X0 JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M18 FMTIW2F12-0X0 JPの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)
745
電圧(V)
18
差し込み角(mm)
12.7
無負荷回転数(min-1)
0~1325、0~1950
無負荷回転数高速(min-1)
0~2575
無負荷回転数低速(min-1)
0~1250
最大打撃数(min-1)
2100
最大打撃数高速(min-1)
3100
最大打撃数低速(min-1)
900
付属品
本体のみ
JANコード
4573592030039
質量(g)
1600.0
トラスココード
257-7057

型番リスト

表示件数
型番
M18 FMTIW2F12-0X0 JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,204
( 32,124 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大締付けトルク745Nmのインパクトレンチです
・M18 5.0Ahバッテリーを付けた状態の重量2.3kg、ヘッド長は152mmで、携帯性に優れた設計です
・車両整備、一般建設現場、大型機器の組み立てまで、多岐にわたって活躍するモデルです
【用途】
・ボルト全般用

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 745Nmの型番M18 FMTIW2F12-0X0 JPのページです。 型番M18 FMTIW2F12-0X0 JPに関する仕様情報を記載しております。
ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 745Nmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 745Nm
ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 1627Nm
ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 2033Nm
ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 1356Nm
充電式インパクトレンチ(18V)
ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V)セット品 340Nm
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)空研ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格29,20452,72475,26439,984105,49463,198 -
通常出荷日2日目2日目4日目2日目4日目1日目〜
商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)745162720331356580-
電圧(V)181818181818
差し込み角(mm)12.719.0525.412.7--
無負荷回転数(min-1)0~1325、0~19500~8000~1100、0~14000~14001550-
よく一緒に購入される商品

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト