17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミルウォーキー M18 油圧カッター

通常単価(税別)
145,040
税込単価
159,544
通常出荷日:5日目

【特長】・高出力・省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイム...

詳細を確認
  • 工具種類
    電線剥き工具
  • 全長 (mm)
    428
  • 高さ(mm)
    120
  • 切断速度(秒)
    3
  • 切断能力(mm)
    Φ32
  • 電圧(V)
    18
  • JANコード
    4573592030176
  • 質量(g)
    3300.0
  • トラスココード
    257-7076

型番:

M18 HCC-0C JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M18 HCC-0C JPの仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
全長(mm)
428
高さ(mm)
120
切断速度(秒)
3
切断能力(mm)
Φ32
電圧(V)
18
JANコード
4573592030176
質量(g)
3300.0
トラスココード
257-7076
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18 HCC-0C JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
145,040
( 159,544 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高出力・省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポート
・MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポート
・REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化をハイパフォーマンスの両立を実現
・最大35mmの鋼ケーブルとアルミニウムケーブルを切断可能
・FORCE LOGIC油圧式ケーブルカッターは、6トンにも及ぶ力を用いて3秒以内でケーブル切断が可能
・最適なブレード形状と特許取得済みの拡散防止機能を搭載したジョーデザインは、瞬時に取り付けが可能な連続切断を実現
・片手で簡単に制御可能
・狭いスペースでの作業を簡易化する350°回転可能なヘッドを備えたコンパクト設計
・エレクトロニクスは、汚れ、ほこり、湿気などの過酷な環境に耐えられるように密閉されている
・燃料ゲージとLEDライトを内蔵

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルウォーキー M18 油圧カッターの型番M18 HCC-0C JPのページです。 型番M18 HCC-0C JPに関する仕様情報を記載しております。
ミルウォーキー M18 油圧カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミルウォーキー M18 油圧カッター
ミルウォーキー M18 44mm 油圧カッター
ミルウォーキー M18 75mm ワイヤレス油圧カッター
ミルウォーキー M12 32mm ケーブルカッター(12V)
ワイヤーストリッパー ねじカッター付
圧着ペンチ(ツインフェルール用) 9752-18
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ベッセルクニペックス
通常価格145,040292,040390,04158,6052,791 -40,193
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目1日目
工具種類電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具圧着工具・圧接工具
全長(mm)428525426-163250
高さ(mm)120295275260--
切断速度(秒)37.79.5---
切断能力(mm)Φ32Φ44----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト