17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミルウォーキー M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ

通常単価(税別)
625,240
税込単価
687,764

【特長】・予測フォースモニタリングによって常に監視し出力を維持して、全圧を安定...

詳細情報を確認する
  • 工具種類
    その他関連用品
  • 奥行(mm)
    270
  • 高さ(mm)
    380
  • 設定圧力(MPa)高圧
    70
  • 吐出量(L/min)高圧
    0.4
  • 吐出量(L/min)低圧
    2
  • 幅(mm)
    380
  • JANコード
    4573592030244
  • 質量(g)
    14800.0
  • トラスココード
    255-3691
  • 種類詳細
    油圧ポンプ
  • 出力(bar)
    700

型番:

M18 HUP700R-0 JP
解除
    数量:

    M18 HUP700R-0 JPの仕様・寸法情報

    工具種類
    その他関連用品
    奥行(mm)
    270
    高さ(mm)
    380
    設定圧力(MPa)高圧
    70
    吐出量(L/min)高圧
    0.4
    吐出量(L/min)低圧
    2
    幅(mm)
    380
    JANコード
    4573592030244
    質量(g)
    14800.0
    トラスココード
    255-3691
    種類詳細
    油圧ポンプ
    出力(bar)
    700

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    M18 HUP700R-0 JP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    625,240
    ( 687,764 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・予測フォースモニタリングによって常に監視し出力を維持して、全圧を安定して提供します
    ・バッテリーパーワーによる携帯性、軽量、セットアップ短縮によって作業効率を向上させます

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミルウォーキー M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプの型番M18 HUP700R-0 JPのページです。 型番M18 HUP700R-0 JPに関する仕様情報を記載しております。
    ミルウォーキー M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミルウォーキー M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ
    ミルウォーキー M18 75mm ワイヤレス油圧カッター
    ミルウォーキー M18 油圧カッター
    ミルウォーキー M18 44mm 油圧カッター
    ミルウォーキー M12 32mm ケーブルカッター(12V)
    圧着ペンチ(ツインフェルール用) 9752-18
    メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)クニペックス
    通常価格625,240390,041145,040292,04058,60542,902
    通常出荷日1日目5日目5日目5日目1日目1日目
    工具種類その他関連用品電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具圧着工具・圧接工具
    奥行(mm)270-----
    高さ(mm)380275120295260-
    設定圧力(MPa)高圧70-----
    吐出量(L/min)高圧0.4-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました