ツール用品技術窓口

ミルウォーキー M12 32mm ケーブルカッター(12V)

通常単価(税別)
58,605
税込単価
64,466
通常出荷日:1日目

【特長】・Φ32mmの切断能力とジョーが開いたコンパクトな設計で、作業効率が大幅にアップします・一回の...

詳細を確認
  • 工具種類
    電線剥き工具
  • 高さ(mm)
    260
  • 切断能力(mm)ケーブル
    Φ32
  • 電源(V)
    12
  • 幅(mm)
    270
  • JANコード
    4573582680121
  • 質量(g)
    2800.0
  • トラスココード
    257-7073

ご注意

  • 電池パック、充電器は別売です。

型番:

M12 CC-0 APJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M12 CC-0 APJの仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
高さ(mm)
260
切断能力(mm)ケーブル
Φ32
電源(V)
12
幅(mm)
270
JANコード
4573582680121
質量(g)
2800.0
トラスココード
257-7073

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M12 CC-0 APJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,605
( 64,466 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ32mmの切断能力とジョーが開いたコンパクトな設計で、作業効率が大幅にアップします
・一回のチャージで4×35mmの銅を最大約60回カット可能です
【用途】
・電流ケーブル

ご注意

  • 電池パック、充電器は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルウォーキー M12 32mm ケーブルカッター(12V)の型番M12 CC-0 APJのページです。 型番M12 CC-0 APJに関する仕様情報を記載しております。
ミルウォーキー M12 32mm ケーブルカッター(12V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミルウォーキー M12 32mm ケーブルカッター(12V)
ミルウォーキー M18 75mm ワイヤレス油圧カッター
ミルウォーキー M18 油圧カッター
ミルウォーキー M18 44mm 油圧カッター
0.12~0.8mm 精密ワイヤーストリッパー EA580WJ-1
0.12~0.8mm 精密ワイヤーストリッパー(ESD) EA580WJ-2
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコエスコ
通常価格58,605390,041145,040292,0405,9406,990
通常出荷日1日目5日目5日目5日目1日目1日目
工具種類電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具
高さ(mm)260275120295--
切断能力(mm)ケーブルΦ32Φ75----
電源(V)12-----
幅(mm)270-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト