ツール用品技術窓口

確定しました

タンガロイ・CBN・4QS-VNGG-HM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
11,590
税込単価
12,749
通常出荷日:1日目

革新的なろう付け形状を採用し、CBN焼結体の体積を200%増加、またろう付け面積も約160%増加させた...

詳細を確認

型番:

4QS-VNGG160408-HM-BXA20
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4QS-VNGG160408-HM-BXA20の仕様・寸法情報

形状
V(35°ひし形)
被削材
H(高硬度材)[○]
用途
仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.8
材種(母材)
CBN
逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
なし
コーティング
PVDコーティング
被削材状態
連続
切れ刃長
16
厚さ
04(4.76)
溝・穴
G(穴あり)
精度
G
ワイパー刃
なし
利用可能コーナー数
4
材種記号
BXA20
ブレーカ記号
HM
-
-

商品情報

製品特長・仕様

  • 焼入れ鋼の低速~中切削速度での加工に最適
  • 連続から、強断続加工まで幅広い領域に対応
タンガロイ・CBN・4QS-VNGG-HM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-1

従来のコーテッドCBN に比べ2 倍以上の厚膜コーティング

  • 優れた耐摩耗性を発揮

密着性を大幅改善

  • コーティング層の剥離を抑制 → 表面粗さを向上

特殊バインダーを採用した専用CBN 母材を開発

  • 耐摩耗性と耐欠損性に優れた最適なCBN 含有量を設定

高生産性を実現するWavyJoint

高能率加工を可能にする新ろう付け形状"WavyJoint(ウェイビージョイント)"

  • 0.8 mm までの深切込み加工が可能→パス回数の減少により加工能率をアップ
  • 画期的な波形ろう付け→乾式加工でもCBN 刃先の剥離が生じにくく、インサートの突発欠損が抑制されるため、安定した高硬度鋼加工を実現
タンガロイ・CBN・4QS-VNGG-HM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-2
タンガロイ・CBN・4QS-VNGG-HM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-3

CBN 体積:熱伝導性の良いCBN 焼結体の体積を200%増加したことにより放熱性が向上し、刃先温度が低下

ろう付け面積:160%増加したことによりろう付け強度が向上

ウェイビージョイントではろう付け部の温度が低減

被削材 : SCM420 / 20CrMo4(60HRC)
切削速度 : Vc = 150 m/min
送り : f = 0.20 mm/rev
切込み : ap = 0.75 mm
切削油 : 乾式

外形図

タンガロイ・CBN・4QS-VNGG-HM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・CBN・4QS-VNGG-HM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・CBN・4QS-VNGG-HM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

型番リスト

表示件数
型番
4QS-VNGG160408-HM-BXA20
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,590
( 12,749 )
1日目

詳細情報

基本情報

革新的なろう付け形状を採用し、CBN焼結体の体積を200%増加、またろう付け面積も約160%増加させたCBNインサート。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・4QS-VNGG-HM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番4QS-VNGG160408-HM-BXA20のページです。 型番4QS-VNGG160408-HM-BXA20に関する仕様情報を記載しております。
タンガロイ・CBN・4QS-VNGG-HM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・CBN・4QS-VNGG-HM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・4QS-DNGG-HM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・6QS-TNGG-HM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・2QP-VNGM-HM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CBN・VNGA-ME4・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ京セラタンガロイ
通常価格11,59011,59014,8906,5208,4505,740 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目〜1日目
形状V(35°ひし形)D(55°ひし形)T(三角形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)S(四角形)
被削材H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.80.80.80.8--
材種(母材)CBNCBNCBNCBNCBNCBN

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト