ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/60W(E26) 照明灯(クリップ式) EA761XB-52B EA761XB-52B

AC100V/60W(E26) 照明灯(クリップ式) EA761XB-52B

通常単価(税別)
3,160
税込単価
3,476
通常出荷日:2日目

・メーカー…ヤザワコーポレーション・型番…CLX60X02BK・電源…AC100V・付属電球…なし・口...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリップ式
  • タイプ
    その他
  • ブラック
  • 詳細1
    電球タイプ
  • 材質
    ABS+アルミ
  • 重量 (g)
    約320
  • メーカー
    ヤザワコーポレーション
  • 型番
    CLX60X02BK
  • 電源
    AC100V
  • コード長 (m)
    約1.5
  • スイッチ
    中間スイッチ
  • アーム長 (mm)
    約50
  • セード (mm)
    約Φ93×D145
  • クリップくわえ幅 (mm)
    30
  • 付属電球
    なし
  • 口金
    E26
  • 灯数
    1
  • 定格消費電力
    60Wまで
  • サイズ(W×D×H)
    クリップ:約60×105×80mm

型番:

EA761XB-52B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番材質重量電源
EA761XB-52BABS+アルミ約320gAC100V

EA761XB-52Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリップ式
タイプ
その他
ブラック
詳細1
電球タイプ
材質
ABS+アルミ
重量(g)
約320
メーカー
ヤザワコーポレーション
型番
CLX60X02BK
電源
AC100V
コード長(m)
約1.5
スイッチ
中間スイッチ
アーム長(mm)
約50
セード(mm)
約Φ93×D145
クリップくわえ幅(mm)
30
付属電球
なし
口金
E26
灯数
1
定格消費電力
60Wまで
サイズ(W×D×H)
クリップ:約60×105×80mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA761XB-52B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,160
( 3,476 )
2日目

詳細情報

基本情報

・メーカー…ヤザワコーポレーション
・型番…CLX60X02BK
・電源…AC100V
・付属電球…なし
・口金…E26
・灯数…1
・定格消費電力…60Wまで
・サイズ(W×D×H)mm…セード:約φ93mm×D145mm
アーム長:約50mm
クリップ:約W60×H80×D105mm
・コード長…約1.5m
・スイッチ…中間スイッチ
・クリップくわえ幅…平行時約30mm
・重量(g)…約320g
・材質…ABS+アルミ
・・LED電球にも対応しているクリップライトです。
・・はさむだけで、簡単に設置できます。
・・店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。
・※電球は付属しておりません。
・・口金E26 60Wまでの電球を別途お買い求めください。
・※屋外での使用はできません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AC100V/60W(E26) 照明灯(クリップ式) EA761XB-52Bの型番EA761XB-52Bのページです。 型番EA761XB-52Bに関する仕様情報を記載しております。
AC100V/60W(E26) 照明灯(クリップ式) EA761XB-52Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/60W(E26) 照明灯(クリップ式) EA761XB-52B
AC100V/387mm マグネット付ライト(LED電球付) EA761XF-1AA
LED照明灯 (スタンド付/WEBカメラ用) EA761XL-17
[充電式] 作業灯/LED(屋内外兼用) EA815LD-310A
デスクスタンド/LED EA761XL-22A
AC100V/6W/364mm 照明灯LED(防水/マグネット付) EA761XN-1B
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,16012,7008,17013,0917,10020,010
通常出荷日2日目2日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプクリップ式マグネット式卓上式-卓上式マグネット式
タイプその他LEDLED-LEDLED
ブラックブラックブラック-ホワイトブラック
詳細1電球タイプ-----
材質ABS+アルミ難燃性樹脂、鉄、磁石----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト