ファクトリーサプライ用品技術窓口

[充電式] 作業灯/LED(屋内外兼用) EA815LD-310A EA815LD-310A

[充電式] 作業灯/LED(屋内外兼用) EA815LD-310A

  • 形状
    フック付
  • 明るさ (lm)
    110 / 600 / 283
  • 重量
    320g
  • サイズ
    291(W)×57(D)×56(H)
  • 電源詳細
    充電電源:DC5V/2A(USB)
  • 防水性能
    IPX3
  • 照度
    HIGH:140Lx、MID:70Lx、LOW:30Lx(1m)/HIGH:15Lx、MID:8Lx、LOW:4Lx(3m)/HIGH:7Lx、MID:3Lx、LOW:1Lx(5m)
  • 連続使用時間
    HIGH:8時間、MID:14時間、LOW:30時間
  • 付属品
    USBケーブル
  • 電池寿命
    約500回
  • 点灯パターン
    HIGH→MID→LOW→点滅→SOS
  • 演色性
    Ra74
  • 消費電力
    7W
  • 使用環境温度
    -10~40℃
  • 使用電池
    リチウムイオンバッテリー3.7V 7800mAh
  • 充電時間
    7時間
  • 光源
    昼光色(6500K)
  • 照射角
    上下:140度、左右:240度
  • 球寿命
    40000時間
  • 用途
    自動車整備・簡易照明
  • 仕様
    屋内・屋外兼用型
  • メーカー
    日動工業
  • メーカー型番
    LMTW-7CH

型番:

EA815LD-310A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番仕様サイズ重量
EA815LD-310A屋内・屋外兼用型291(W)×57(D)×56(H)mm320g

EA815LD-310Aの仕様・寸法情報

形状
フック付
明るさ(lm)
110 ~ 600
重量
320g
サイズ
291(W)×57(D)×56(H)
電源詳細
充電電源:DC5V/2A(USB)
防水性能
IPX3
照度
HIGH:140Lx、MID:70Lx、LOW:30Lx(1m)/HIGH:15Lx、MID:8Lx、LOW:4Lx(3m)/HIGH:7Lx、MID:3Lx、LOW:1Lx(5m)
連続使用時間
HIGH:8時間、MID:14時間、LOW:30時間
付属品
USBケーブル
電池寿命
約500回
点灯パターン
HIGH→MID→LOW→点滅→SOS
演色性
Ra74
消費電力
7W
使用環境温度
-10~40℃
使用電池
リチウムイオンバッテリー3.7V 7800mAh
充電時間
7時間
光源
昼光色(6500K)
照射角
上下:140度、左右:240度
球寿命
40000時間
用途
自動車整備・簡易照明
仕様
屋内・屋外兼用型
メーカー
日動工業
メーカー型番
LMTW-7CH
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815LD-310A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,091
( 14,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

・メーカー…日動工業
・型番…LMTW-7CH
・明るさ…HIGH:600Lm
MID:283Lm
LOW:110Lm
・消費電力…7W
・全長…291mm
・電源…リチウムイオンバッテリー3.7V 7800mAh
・充電電源…DC5V2A(USB)
・充電時間…7時間
・連続使用時間…HIGH:8時間
MID:14時間
LOW:30時間
・光源…LED
・1m照度…HIGH:140Lx
MID:70Lx
LOW:30Lx
・3m照度…HIGH:15Lx
MID:8Lx
LOW:4Lx
・5m照度…HIGH:7Lx
MID:3Lx
LOW:1Lx
・点灯パターン…HIGH→MID→LOW→点滅→SOS
・サイズ…291(W)×57(D)×56(H)mm
・重量…320g
・色温度…6500K
・光源色…昼光色(6500K)
・演色性…Ra74
・電池寿命…約500回
・球寿命…40000時間
・使用環境温度…-10~40℃
・照射角…上下:140度
左右:240度
・付属品…USBケーブル
・用途…自動車整備・簡易照明
・注意事項…充電アダプターは付属しておりません。
・仕様…屋内・屋外兼用型
・防水規格…IPX3
・電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)
・マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!
・屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[充電式] 作業灯/LED(屋内外兼用) EA815LD-310Aの型番EA815LD-310Aのページです。 型番EA815LD-310Aに関する仕様情報を記載しております。
[充電式] 作業灯/LED(屋内外兼用) EA815LD-310Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[充電式] 作業灯/LED(屋内外兼用) EA815LD-310A
AC100V/60W(E26) 照明灯(クリップ式) EA761XB-52B
LED照明灯 (スタンド付/WEBカメラ用) EA761XL-17
AC100V/387mm マグネット付ライト(LED電球付) EA761XF-1AA
デスクスタンド/LED EA761XL-22A
AC100V/6W/364mm 照明灯LED(防水/マグネット付) EA761XN-1B
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,0913,1608,17012,7007,10020,010
通常出荷日1日目2日目1日目2日目2日目2日目
形状フック付-----
明るさ(lm)110 / 600 / 283-----
重量320g-----
サイズ291(W)×57(D)×56(H)-----
電源詳細充電電源:DC5V/2A(USB)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト