17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デスクスタンド/LED EA761XL-22A

通常単価(税別)
7,100
税込単価
7,810
通常出荷日:2日目

【特長】・携帯やタブレットを充電しながら使える、USB給電付きLEDデスクライトです・マグネット式で位...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    卓上式
  • タイプ
    LED
  • 全光束 (lm)
    550
  • ホワイト
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • 型番
    LDL-501RN
  • 重量 (kg)
    1.4
  • 高さ (mm)
    350~450
  • 電源
    AC100V
  • 付属品
    電源アダプター、固定ねじ1本、マグネット式スマホスタンド
  • コード長 (m)
    1.8
  • 演色性
    Ra85
  • 光源色
    昼白色
  • 定格消費電力
    11W
  • セード長 (mm)
    345
  • 調光
    無段階

型番:

EA761XL-22A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA761XL-22Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
卓上式
タイプ
LED
全光束(lm)
550
ホワイト
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
型番
LDL-501RN
重量(kg)
1.4
高さ(mm)
350~450
電源
AC100V
付属品
電源アダプター、固定ねじ1本、マグネット式スマホスタンド
コード長(m)
1.8
演色性
Ra85
光源色
昼白色
定格消費電力
11W
セード長(mm)
345
調光
無段階

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA761XL-22A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,100
( 7,810 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯やタブレットを充電しながら使える、USB給電付きLEDデスクライトです
・マグネット式で位置の変えられるスマホスタンド付き
・「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目に優しい設計です
・明るさは無段階調節で調光でき、適切な明るさをご提供します
・ベース部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます
・光源部分をすっきり収納できるため、目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます
・折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デスクスタンド/LED EA761XL-22Aの型番EA761XL-22Aのページです。 型番EA761XL-22Aに関する仕様情報を記載しております。
デスクスタンド/LED EA761XL-22Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デスクスタンド/LED EA761XL-22A
LED照明灯 (スタンド付/WEBカメラ用) EA761XL-17
1LEDミニクリップライト
LEDクリップライト 木枠
NOGA LEDスチールプレート付デュアルビーム
Zライト Z-80PRO 高演色
メーカーエスコエスコYAZAWAオーム電機(ライト)ノガ・ウォーターズ山田照明
通常価格7,1008,1705022,442 -24,45726,359
通常出荷日2日目1日目2日目5日目1日目1日目
商品タイプ卓上式卓上式クランプ式クランプ式その他クランプ式
タイプLEDLEDLEDLEDLEDLED
全光束(lm)55050010-96815
ホワイトブラックブラックその他ブラックブラック
メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)サンワサプライ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト