ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ スリム & フラット LEDライト(USB電源) |
|
ELPA朝日電器 LED多目的灯非接触スイッチ |
|
エスコ LED照明灯 EA815LEシリーズ |

| 型番 | 光色 | 全光束 | Ra | メーカー型番 |
|---|---|---|---|---|
| EA864CB-173 | 昼光色相当 | 280lm | 80 | ALT-USB2030IR(D) |
| EA864CB-174 | 電球色相当 | 260lm | 80 | ALT-USB2030IR(L) |
パソコンやモバイルバッテリーに接続して使えるUSB電源のLEDライトです。
非接触スイッチなのでスイッチに触れずに点灯と消灯が可能です。
さらに手をかざし続けると最大(100%)から最小(約10%)の間で明るさが変わります。
【特長】
・LEDライト本体はスリムで軽いので持ち運びが簡単。
・導光板により厚さ7mmであるにもかかわらずムラなく明るく照らします。
・USB電源なのでコンセントがない場所でも明るく照らせます。モバイルバッテリーやパソコンなどに接続してご使用いただけます。
・付属のマグネットホルダーに取り付けることで3段階の角度調整が可能です。
・マグネットホルダーは付属の木ねじでも取り付け可能です。
【仕様】
・電源:USB(DC 5V 1A)
・光源:LED
・明るさ:280lm(明るさ100%時)
・サイズ:32×304×7mm
・コード長:約2m
・付属品:USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー×2、木ねじ 大(Φ2.8×19mm)×2、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm)×2、スリーブ(Φ6×28mm)×2、両面テープ(7.5×2.5cm)×2
・メーカー:朝日電器(ELPA)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日動工業
ニコカプセル VLシリーズ(日恵製作所)
0通常価格(税別):8,888円~

岩崎電気
光学機器用ハロゲン電球 JCRハロゲン
0通常価格(税別):4,892円

エスコ
AC100V/9.0W/570mm 照明灯/LED
0通常価格(税別):13,900円

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

ノア
ノアブライトLED
4.5通常価格(税別):5,493円~

KTC(京都機械工具)
充電式LEDペンライト
0通常価格(税別):5,875円

エスコ
ヘルメット用バンドクリップ
5通常価格(税別):318円~

嵯峨電機工業
固定ホルダー
0通常価格(税別):829円~

GENTOS
LEDライト Gシリーズ
4.7通常価格(税別):2,700円