ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/60W 作業灯/LED(屋内外兼用・コード5m) EA814AV-40A

AC100V/60W 作業灯/LED(屋内外兼用・コード5m)

通常単価(税別)
17,640
税込単価
19,404
通常出荷日:1日目

・メーカー…アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)<br>・型番…LWT-7500C-WP<br>...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    7500
  • 種類
    LED
  • 商品タイプ
    投光器
  • 消費電力 (W)
    60
  • 電球
    LED球
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • 電線仕様
    VCT0.75mm2×2芯
  • 配光角
    約100~290°
  • 保護等級
    IP65
  • サイズ (mm)
    約300×118×456(H)
  • 仕様
    屋内外兼用
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • 型番
    LWT-7500C-WP
  • 重量 (kg)
    約2.5
  • クランプ範囲 (mm)
    角:10~90(厚さ)・45以上(奥行)、丸:Φ20~49(単管)
  • コード長 (m)
    約5
  • 光色
    昼白色

型番:

EA814AV-40A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番電球電源重量
EA814AV-40ALED球、60WAC100V(50/60Hz)約2.5kg

EA814AV-40Aの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
7500
種類
LED
商品タイプ
投光器
消費電力(W)
60
電球
LED球
電源
AC100V(50/60Hz)
電線仕様
VCT0.75mm2×2芯
配光角
約100~290°
保護等級
IP65
サイズ(mm)
約300×118×456(H)
仕様
屋内外兼用
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
型番
LWT-7500C-WP
重量(kg)
約2.5
クランプ範囲(mm)
角:10~90(厚さ)・45以上(奥行)、丸:Φ20~49(単管)
コード長(m)
約5
光色
昼白色
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA814AV-40A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,640
( 19,404 )
1日目

詳細情報

基本情報

・メーカー…アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)<br>・型番…LWT-7500C-WP<br>・電源…AC100V(50/60Hz)<br>・電球…LED球、60W<br>・電線仕様…VCT0.75m㎡×2芯<br>・配光角…約100~290°<br>・コード長…約5m<br>・明るさ…7500lm<br>・クランプ範囲…角:10~90mm(厚さ)、45mm以上(奥行)<br>丸:φ20~49mm(単管)<br>・サイズ(mm)…約300×118×456(H)<br>・重量…約2.5kg<br>・光色…昼白色<br>・保護等級…IP65<br>・屋内外兼用<br>・広く、明るく、現場の照明に最適な光<br>・2灯の向きを変えて照射範囲を調整できます。<br>・拡散ワイドパネルで眩しさ軽減<br>・背面に最大400WまえD給電可能な連結用コンセント付き<br>・消費電力が少ないので、一つの発電機でたくさん使えます。<br>・LED特融の光の波長で虫がよりにくい<br>・白熱球に比べ光線に熱が少なく、夏場や閉ざされた空間でも快適<br>・最大400Wまで、4台まで連結可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AC100V/60W 作業灯/LED(屋内外兼用・コード5m)の型番EA814AV-40Aのページです。 型番EA814AV-40Aに関する仕様情報を記載しております。
AC100V/60W 作業灯/LED(屋内外兼用・コード5m)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/60W 作業灯/LED(屋内外兼用・コード5m)
AC100V 作業灯/LED(コード5m)
LED作業灯 EA814AT-100
LED作業灯 EA814AT-50
作業灯/LED (スタンド付・屋内屋外兼用)
AC100V/60W 作業灯
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,64011,500 -19,30013,20020,6694,778
通常出荷日1日目1日目〜2日目1日目1日目1日目
明るさ(lm)7500-10000500010000(ハロゲンランプ500形相当)-
種類LEDLEDLEDLEDLED-
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器-
消費電力(W)60-1005070-
電球LED球LED球LED球LED球LED球-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト