ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業灯/LED (連結型・屋外型・防雨型ON/OFFスイッチ付)

通常単価(税別)
20,746
税込単価
22,821
通常出荷日:1日目

【特長】・食品工場、イベント会場や下水工事・建設現場の仮照明に・虫が寄りにくい低誘虫性・白熱球のように...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED照明
  • 仕様
    直管型
  • 全光束 (lm)
    2950
  • 照明器具タイプ
    1灯用
  • 型式
    LPL-40H-CN
  • 種別
    連結型
  • 詳細1
    屋外型
  • 消費電力
    23W(100V)/22W(200V)
  • 電源
    AC100/200V(50/60Hz)
  • 重量
    1.7kg
  • 材質
    ポリカーボネート
  • 詳細2
    アース付・防雨型ON/OFFスイッチ付・Φ50mmフック×2個付
  • コード長
    5m(1次側)・0.3m切放し(2次側)
  • 電線仕様
    VCT1.25mm2(3芯)
  • 環境温度
    -20~40℃
  • サイズ(外径×長さ)
    51×1240mm
  • メーカー
    日動工業
  • 光源色
    LED(昼光色相当)

型番:

EA815LA-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA815LA-51の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED照明
仕様
直管型
全光束(lm)
2950
照明器具タイプ
1灯用
型式
LPL-40H-CN
種別
連結型
詳細1
屋外型
消費電力
23W(100V)/22W(200V)
電源
AC100/200V(50/60Hz)
重量
1.7kg
材質
ポリカーボネート
詳細2
アース付・防雨型ON/OFFスイッチ付・Φ50mmフック×2個付
コード長
5m(1次側)・0.3m切放し(2次側)
電線仕様
VCT1.25mm2(3芯)
環境温度
-20~40℃
サイズ(外径×長さ)
51×1240mm
メーカー
日動工業
光源色
LED(昼光色相当)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA815LA-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,746
( 22,821 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品工場、イベント会場や下水工事・建設現場の仮照明に
・虫が寄りにくい低誘虫性
・白熱球のように熱くならない
・18灯(100V)、60灯(200V)まで連結可能

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業灯/LED (連結型・屋外型・防雨型ON/OFFスイッチ付)の型番EA815LA-51のページです。 型番EA815LA-51に関する仕様情報を記載しております。
作業灯/LED (連結型・屋外型・防雨型ON/OFFスイッチ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業灯/LED (連結型・屋外型・防雨型ON/OFFスイッチ付)
LED作業灯 EA814AT-100
LED作業灯 EA814AT-50
AC100V 作業灯/LED(コード5m)
作業灯/LED (連結型・照明ON/OFFスイッチ付)
AC100V/60W 作業灯
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,74619,30013,20011,500 -18,7664,778
通常出荷日1日目2日目1日目1日目〜2日目1日目
商品タイプLED照明---LED照明-
仕様直管型---直管型-
全光束(lm)2950---3200-
照明器具タイプ1灯用---1灯用-
型式LPL-40H-CN---LSX-5NH-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト